IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブ機器の間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格を利用できる必要があります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
5ft(1.5m) 17AWG 250V/10A 電源延長コード(IEC320 C14 - IEC320 C13、赤色)
Hot #142032
Hot #142032
1,363円 (税込)
FS P/N: PC14C13-10A
3.5K 販売数
5 レビュー
3 Q&A
日本倉庫10点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
グローバル倉庫288点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
500 点仕入れ中、配達予定日2024年08月13日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
5ft(1.5m)17AWG 250V/10A 電源延長コード(IEC320 C14 - IEC320 C13、赤色)
仕様一覧
オスプラグ
IEC60320 C14
メスコネクタ
IEC60320 C13
電圧互換性
250V AC
最大入力アンペア
10A
全長
5ft(1.5m)
ケーブルジャケットカラー
赤色
ゲージ規格
17AWG
ケーブル外径
7.9+0.1/-0.15mm
ケーブルジャケット種類
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC(VW-1)
導体本数
3本、茶色, 青と緑色&黄色
導体材質
純銅
動作温度範囲
23℉ ~ 104℉(-5℃ ~ 40℃)
保存温度範囲
5℉ ~ 140℉(-15℃ ~ 60℃)
ケーブルジャケット耐熱温度
105℃
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
特徴
10A/250V安定した伝送
優れた導電性と難燃性グレードにより、最大の電流伝送が安全に保証されます。
純銅導体
最高の電気伝導率と熱伝導率を備えた純銅導体を採用します。
SJTジャケット
VW-1難燃グレードに適合し、ケーブルの摩耗を軽減して安全な伝送を実現します。
PVC絶縁
純銅導体を外部環境から最大限に保護します。
電源コード接続の二重保護
電源コードの両端の固定と接続が簡単です。セキュリティ設計により、接続の信頼性が向上し、ケーブル寿命が長くなります。
固定コネクタ
金属タブを備えたコネクタは、接続を固定し、差し込みを安定させるのに役立ちます。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、耐用年数を延ばすために結線の圧力を軽減するのに役立ちます。
データセンターに多機能給電システムを構築
電源延長コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、サーバーとUPSまたはPDU間の電源接続を延長したりするためのもので、さまざまな色を使用してデータセンター内の電力パスを示します。
Q&A
質問する
全て (3)Certification (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
C***s
Australia
2023年1月26日
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0C***t
Moldova
2023年1月17日
The product arrived on the second day and works great for wiring servers to PDUs. The package is also very nice, easy to open.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0G***d
United States
2023年1月05日
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品