この100G QSFP28 ~ 2x 50G QSFP28ダイレクトアタッチケーブルは、100GbEから2x 50GbEイーサネットへのコスト効率に優れた接続を可能にし、データセンターにおける帯域幅需要の増大に対応します。このケーブルは、IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636、ホットプラグ対応QSFP28 MSAなどの業界標準に準拠しており、互換性と信頼性を保証します。
注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。
タップまたはクリックで画像を拡大する
この100G QSFP28 ~ 2x 50G QSFP28ダイレクトアタッチケーブルは、100GbEから2x 50GbEイーサネットへのコスト効率に優れた接続を可能にし、データセンターにおける帯域幅需要の増大に対応します。このケーブルは、IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636、ホットプラグ対応QSFP28 MSAなどの業界標準に準拠しており、互換性と信頼性を保証します。
注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。
FSは、FSボックスを使用して、DACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をオンラインで事前に設定し、CiscoとArista、DellとMellanox、およびその他の構成のミックスを接続する機能を提供します。
このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。
このケーブルは、ホットプラガブル機能を提供し、アップタイムと保守性を向上させます。業界標準のQSFP28 MSAに準拠しており、さまざまなデバイスやシステムで互換性を確保します。
ケーブルの種類 | パッシブダイレクトアタッチコッパー | パッシブダイレクトアタッチコッパー | アクティブダイレクトアタッチコッパー | アクティブオプティカルケーブル | アクティブオプティカルケーブル |
伝送レート | 100G - 2x50G | 100G - 4x25G | 100G - 4x25G | 100G - 2x50G | 100G - 4x25G |
コネクタタイプ | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 - SFP28 | QSFP28 - SFP28 | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 - SFP28 |
消費電力 | < 0.5W | < 0.5W | < 1.8W | < 1.65W | < 3.5W |
ケーブル長さ | 0.5-5m(2ft-16ft) | 0.5-5m(2ft-16ft) | 1-9m(3ft-29ft) | 1-100m(3ft-328ft) | 1-50m(3ft-164ft) |
ケージ規格 | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
最小曲げ半径 | 26-34mm | 25-30mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
メディア | 銅線 | 銅線 | 銅線 | 光ファイバ | 光ファイバ |
ジャケット材質 | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | OFNP | OFNP |
G***o
United States
B***y
Australia
A***m
United States