このツメ折れ防止ブーツカバーは、作成したネットワークケーブルコネクタを保護するための必需品です。ケーブルが曲がっている場合、ブーツは曲がる振幅を効果的に制御し、ネットワークケーブルの寿命を延ばすことができます。ブーツは防水仕様で、ホコリの侵入を防ぎ、使用に支障をきたしません。その長さは約27mmです。
![Cat6 RJ45 ツメ折れ防止ブーツカバー(6.0mm OD、Cat6 UTP 23~24AWG LANネットワークケーブル用、青色、50/パック) この写真はBC45-6.0に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202305151603094yrnqd.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Cat6 RJ45 ツメ折れ防止ブーツカバー(6.0mm OD、Cat6 UTP 23~24AWG LANネットワークケーブル用、青色、50/パック) この写真はBC45-6.0に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305151603094yrnqd.jpg)
![Cat6 RJ45 ツメ折れ防止ブーツカバー(6.0mm OD、Cat6 UTP 23~24AWG LANネットワークケーブル用、青色、50/パック) この写真はBC45-6.0に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132165.main.jpg)
![Cat6 RJ45 ツメ折れ防止ブーツカバー(6.0mm OD、Cat6 UTP 23~24AWG LANネットワークケーブル用、青色、50/パック) この写真はBC45-6.0に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132165.B.jpg)
![Cat6 RJ45 ツメ折れ防止ブーツカバー(6.0mm OD、Cat6 UTP 23~24AWG LANネットワークケーブル用、青色、50/パック) この写真はBC45-6.0に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132165.C.jpg)
![Cat6 RJ45 ツメ折れ防止ブーツカバー(6.0mm OD、Cat6 UTP 23~24AWG LANネットワークケーブル用、青色、50/パック) この写真はBC45-6.0に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230721153936sb5awf.jpg)
Cat6 RJ45 ツメ折れ防止ブーツカバー(6.0mm OD、Cat6 UTP 23~24AWG LANネットワークケーブル用、青色、50/パック)
#132165
#132165
618円 (税込)
FS P/N: BC45-6.0
648 販売数
1 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫76点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
Cat6 RJ45 ツメ折れ防止ブーツカバー(6.0mm OD、Cat6 UTP 23~24AWG LANネットワークケーブル用、青色、50個/パック)
仕様一覧
コネクタタイプ
RJ-45
ケーブルタイプ
Cat6 UTP 23-24AWG
ケーブル外径(mm)
6.0
互換性のあるデバイス
ラップトップ、PC、サーバー、ルーター
パッケージ
50個/パック
色
青色、灰色
ハウジング材質
プラスチック
認証
RoHS対応
長さ
27mm
重量
90.4-100.4g
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
V***a
Australia
2022年5月24日
Good quality, but mislabelled; actually fits Cat5e cables.
If you need Cat6, get the 6.5mm OD version (FS P/N: BC45-6.5)
If you need Cat6, get the 6.5mm OD version (FS P/N: BC45-6.5)
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品