当社のシールド付きCat6室外防水直接埋設イーサネットネットワークケーブルは、最も過酷な環境でもインターネット接続を拡張できます。その耐候性のあるダブルアウタージャケットにより、ワイヤーをさまざまな脅威から保護しながら、ラインを地下に埋めることができます。更に、最大550 MHzの高帯域幅と最大1000mbpsの速度をサポートし、自宅や職場で完璧な中断のない接続を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1000ft(305m) Cat6 シールド付き(F/UTP) LANバルクケーブル(屋外用直接埋設ケーブル、UV耐性PVC&LDPEダブルジャケット、23AWG、550MHz、黒色)
Hot #123981
Hot #123981
45,804円 (税込)
FS P/N: C6FTPPVC
305 販売数
3 レビュー
17 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月18日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
18,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
1000ft(305m)Cat6 室外直接埋設ケーブル UV耐性PVC&LDPE ダブルジャケット 23AWG 550MHz シールド(F/UTP) バルクLANケーブル 黒色
製品規格
ケーブルタイプ
Category 6
シールドタイプ
F/UTP
ケーブルジャケット
PVCおよびLDPE
ケーブル長さ
1000ft(305m)
参照帯域幅
550MHz
データレート対応
10/100/1000Base-T
ワイヤゲージ
23AWG
ケーブル色
黒色
導体タイプ
ソリッド無酸素銅
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
導体直径(mm)
0.565 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
8.7 ± 0.5
最大設置張力(N)
110
最大曲げ半径(mm)
36.8
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
特徴
屋外ネットワークの安定稼働に最適なダブルジャケット
耐UVと防水性を備えたダブルジャケットは、日光、汚れ、雪、湿気に耐えます。過酷な環境でも頑丈で耐久性があり、屋外や埋設プロジェクトに最適です。
最高のパフォーマンスとセキュリティのための革新的な作り
高信頼品質とユーザーフレンドリーなデザイン
優れた耐久性
RJ45コネクタ & ツールレスキーストーンジャックとの簡単なインストール
配線コードT568AおよびT568Bは、どちらもANSI/TIA-568-C配線規格に満たしています。その唯一の違いは、オレンジと緑のペアが入れ替わっていることです。
マルチシーンアプリケーション
Q&A
質問する
全て (17)未回答の質問 (1)Application (5)Certification (1)Fluke Test Report (1)Length Mark (1)Matching Product (1)Pure Copper (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
S***e
United States
2023年7月11日
I rarely review and give good reviews the first time. FS is really trustworthy and the logistics and products are good.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***r
United States
2023年6月30日
Good product. Reliable seller. Decent prices. I would definitely buy from them again. Don’t normally put reviews, but these are good guys.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***r
United States
2023年4月06日
If I need more equipment I will seriously consider purchasing from FS. I got the delivery way ahead of the estimated delivery date and the cable worked with no issues at all.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品