Lo sviluppo di sistemi di guida autonoma richiede una grande quantità di raccolta ed elaborazione di dati che richiedono notevoli risorse computazionali durante l'intero flusso di lavoro. Ciò pone delle sfide, tra cui la necessità di soluzioni HPC integrate full-stack, la pianificazione di investimenti di capitale a lungo termine, la stabilità della potenza di calcolo, i servizi di sviluppo dell'infrastruttura e il funzionamento e la manutenzione completi.
Implementazione della Rete HPC per la Guida Autonoma
FS fornisce una gamma di hardware su misura, software applicativi e di gestione facili da implementare e servizi end-to-end per soluzioni di rete HPC. In questo modo le aziende possono rispondere istantaneamente ai clienti, gestire le reti con la massima efficienza e sicurezza e portare innovazione nella guida autonoma.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240327164857drpzhd.jpg)
Esplora i Vantaggi della Rete FS HPC
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329151924ipah5d.jpg)
Sistema Operativo Standardizzato
Lo switch esegue il sistema operativo PicOS®, che accelera lo sviluppo delle funzioni, migliora l'alta disponibilità e garantisce una distribuzione coerente delle funzioni nella rete del data center.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329151924xbxtcv.jpg)
Piattaforma di Gestione Unificata
AmpCon™ consente di unificare la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione delle reti dei data center, eliminando così i costosi tempi di inattività e le lunghe attività manuali.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/2024032915192477b53m.jpg)
Soluzione Economica
FS offre prodotti originali per garantire la qualità. Con una catena di fornitura globale, FS offre soluzioni che riducono i costi del 30% grazie al suo ricco ecosistema di prodotti.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329151924gafy24.jpg)
Progettazione & Implementazione di Soluzione
Gli architetti di soluzioni e i team di fornitura di servizi di FS forniscono competenze e intuizioni, aiutando i clienti a completare rapidamente l'analisi e la valutazione, la pianificazione e la progettazione, l'installazione e l'implementazione.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329151924ihbhs7.jpg)
Servizio in Loco
FS offre servizi di assistenza sul campo rapidi e affidabili negli Stati Uniti, in Europa e a Singapore, tra cui sopralluoghi, installazione e risoluzione dei problemi, ecc.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/202403291519247543cy.jpg)
Spedizione in Giornata
Con oltre 50.000㎡ di spazio di magazzino globale dotato di sistemi di gestione automatizzati, FS garantisce il 90% degli ordini con spedizione in giornata e supporta il ritiro in autonomia.
Piattaforma di Gestione della Rete
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155909yugfue.jpg)
Piattaforma di Gestione AmpCon™
Una piattaforma di gestione unificata automatizza lo ZTP (Zero Touch Provisioning), la distribuzione, la configurazione e la gestione del ciclo di vita degli switch software PicOS®, consentendo la distribuzione remota di 1.000 switch.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155909czgczn.jpg)
Sistema Operativo Virtuale PicOS-V
Una macchina virtuale (VM) gratuita identica al software PicOS® offre tutte le caratteristiche, consentendo agli utenti di verificare le configurazioni di PicOS® e di testare le funzionalità L2 e L3 su un hypervisor senza alcun costo.
Infrastruttura di Rete
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155553s32utm.jpg)
RS5220 Server GPU
Un server di calcolo ad alte prestazioni basato su processori scalabili Intel® Xeon® offre un'enorme potenza di calcolo e può essere personalizzato per diversi scenari applicativi.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155553ulw26m.jpg)
Switch PicOS® per Data Center
Gli switch PicOS®, dotati di 32 porte QSFP28, offrono switching L3 a velocità di linea, funzionalità SDN complete e compatibilità con la piattaforma di gestione AmpCon™, distribuibili come switch TOR o spine.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/202403291555530v146m.jpg)
Switch Bare Metal
Uno switch bare metal con 32 porte QSFP28 e 2 SFP+ offre disponibilità ad alta densità, supporta PicOS® e SONiC OS e dispone del controller AmpCon™ per ZTP e gestione centralizzata.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155553aznxhm.jpg)
Firewall
Il firewall di nuova generazione offre elevate prestazioni di sicurezza, scalabilità on demand, rilevamento e prevenzione completa delle minacce avanzate e operazioni di policy intelligenti e automatizzate.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155553ln7xc9.jpg)
MCX653106A-HDAT-SP
Offre motori di accelerazione ad alte prestazioni e NVIDIA In-Network Computing per massimizzare l'efficienza di HPC, cloud, hyperscale e piattaforme di storage.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/202403291555539tdzug.jpg)
XL710BM2-2QP
Progettato per fornire un'ampia interoperabilità, un'ottimizzazione delle prestazioni critiche e una maggiore agilità per le comunicazioni, il cloud e le soluzioni di rete IT aziendali.
Risorse
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240319143007b5etj7.png)
Soluzioni in Evidenza
- Potenziamento dell'HPC con la Rete RoCE
- Soluzione di Rete per il Calcolo ad Alte Prestazioni
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240320101802lhwvni.png)
Blog
- Che Cos'è PicOS-V e Come Usarlo
- Costruite la Vostra Rete con la Piattaforma di Rete Pica8
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240320101802sxg0gp.png)
Notizie
- Gli switch FS Supportano Ora PicOS® per un'Esperienza di Rete Unificata
Pronti per iniziare?
Avete una domanda sull'acquisto di una soluzione che vi interessa? Compilate il modulo e vi risponderemo entro 1 giorno lavorativo.