FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.

7ft (2.1m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a Snagless di Protezione Schermato (SFTP) PVC CMX, Blu

Hot #70668
Hot #70668

Rame Nudo Puro PoE++ 550MHz

4,88 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
73.6K Venduti
28 Recensioni
29 Domande
1400 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
540 in Transito, Riceverai entro il 6 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a Snagless di Protezione Schermato (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

Il cavo patch di rete Cat6a è la soluzione economica per le applicazioni interne dei data center e supporta fino a 10GBase-T e 550MHz in 100 metri di cavo. Inoltre, è completamente compatibile con tutte le categorie precedenti.

Il conduttore dei cavi patch FS cat6a applica rame puro nudo con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione della trasmissione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CM, durevole, ignifugo e resistente alla flessione.

Specifiche
Tipo di cavo
Cat6a Snagless di Protezione
Tipo di schermatura
Schermato (SFTP)
Rivestimento del cavo
PVC CMX (Rotondo)
Lunghezza
7ft (2.1m) (Compresi Spinotti)
Materiale conduttore
Rame privo di ossigeno
Tipo di conduttore
A Treccia
Supporto del traffico dati
10GBase-T
Larghezza di Banda Standard
500MHz
Spessore (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
6.2 ± 0.3
Distanza Massima di Trasmissione
100m
Coppie incrociate
4 Coppie
Schema dei cavi
T568B, Diretto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere i nostri cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

FS Programma Assicurato per Cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
550MHz Trasmissione stabile
Questo cavo raggiunge una velocità di 550MHz e supporta 10GBase-T Ethernet, consentendo una trasmissione dei dati più affidabile.
Connettori placcati in oro
Trasmissione stabile
Conduttori in rame puro
Minore perdita di segnale
4 coppie ritorte a trefolo
Interferenza elettromagnetica anti-elettrica
Tripla protezione dei cavi patch

Spina modulare RJ45, rivestimento in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata del cavo.

Spina modulare RJ45

La spina modulare migliora la stabilità della connessione di rete.

Rivestimento in PVC

Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni ignifughe.

Stivale antistrappo

Lo stivale aumenta l'attrito per il collegamento e lo scollegamento.

Test dei cavi Fluke Networks

I cavi patch superano il Fluke Patch Cord Test e forniscono un rapporto di test specificato, che include NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL..

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (29)Application (1)Connection (1)Gauge (1)Matching Product (1)T568B (1)Transmission Rate (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
28
0
0
0
0

J***n

United States

February 26, 2024
5.0
Cable works very well. And it arrived overnight via standard UPS. My only gripe is that it cost $10 to ship, and it is a $4 item. I mentally justified that, and eased the pain of that a bit, by ordering two cables: i.e. $18 for two cables versus $14 for one cable. I didn't really need the second cable and yeh, I know I spent more. But I figure I will use the second cable to hook up a second laptop that I use.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***t

United States

November 19, 2023
5.0
I am really grateful. I've got the order here. The comprehensive update you gave me astounded me, and I sincerely value your efforts.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

G***a

United Kingdom

November 15, 2023
5.0
It’s a fast network cable alright! Have this hooked to my desktop which was previously languid at under 100mbps on Wi-Fi, while this cable here stays put at gigabit speeds so quite the upgrade and as usual, nothing beats wired!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente