Questo Cisco DWDM-SFP25G-46.12 Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-DWDM throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1546.12nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center. È completamente compatibile con i SFP28 MSA, CPRI e eCPRI standard.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco C39 DWDM-SFP25G-46.12 Compatibile 25G DWDM SFP28 100GHz 1546.12nm 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Cisco DWDM-SFP25G-46.12 Compatibile 25G DWDM SFP28 100GHz Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1546.12nm, 10km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Cisco DWDM-SFP25G-46.12 Compatibile 25G DWDM SFP28 100GHz Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1546.12nm, 10km, LC, DOM)
Questo Cisco DWDM-SFP25G-46.12 Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-DWDM throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1546.12nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center. È completamente compatibile con i SFP28 MSA, CPRI e eCPRI standard.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
779,00 € (Excl. IVA)
950,38 € (Incl. IVA)