H3C QSFP-100G-LR4L-WDM1300 Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 2km su fibra monomodale (SMF) con connettori LC duplex. Il segnale 100 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro lunghezze d'onda a 1271, 1291, 1311 e 1331nm. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 e ITU-T G.694.2. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Nota: i due transceiver vengono spediti in modo casuale a causa dei diversi lotti. La qualità è la stessa.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-IR4-100G a QSFP-CWDM4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.