FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.
01:06
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda .

Juniper Networks QSFP-100G-CWDM4 Compatibile 100GBASE-CWDM4 QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

Hot #71644
Hot #71644

Macom Oclaro DML ≤3.5W Duplex LC SMF

189,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
230,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
11.3K Venduti
74 Recensioni
27 Domande
1576 In Magazzino DE, Riceverai entro il 21 mag., 2024
3537 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 mag., 2024
224 in Transito, Riceverai entro il 14 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Prova Gratuita del Prodotto
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
Juniper QSFP-100G-CWDM4 Compatibile 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm e 1331nm, 2km, LC, DOM)

Juniper QSFP-100G-CWDM4-S Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo con un throughput Ethernet 100GBASE fino a 2km su fibra monomodale (SMF). Il segnale 100 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro lunghezze d'onda a 1271, 1291, 1311 e 1331nm. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 e ITU-T G.694.2. Grazie a queste caratteristiche, è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come data center, reti di calcolo ad alte prestazioni, applicazioni aziendali di base e di livello di distribuzione.

Nota: i due transceiver vengono spediti in modo casuale a causa dei diversi lotti. La qualità è la stessa.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-IR4-100G a QSFP-CWDM4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Juniper Networks Compatibile
QSFP-100G-CWDM4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1271nm, 1291nm, 1311nm e 1331nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x CWDM DML (DFB)
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6.5~2.5dBm
Potenza RX
-11.5dBm~2.5dBm
Powerbudget
5dB
Consumo di Energia
≤3.5W
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia di Imballaggio
COB
FEC Integrato
Supportato
Protocolli
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Dai un'occhiata al nostro programma di test delle ottiche e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Connessioni Leaf-spine
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con NIC
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 100G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 3,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Adotta la Tecnologia WDM per Trasmettere i Segnali
Il modulo QSFP 100G CWDM4 adotta la tecnologia WDM che consente di multiplexare quattro lunghezze d'onda per trasmettere su una singola fibra, risparmiando notevolmente le risorse della fibra ottica.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Processo rigoroso per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Duplex LC
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
2km
2km
2km
2km
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Tipo di Trasmettitore
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
EML
Tecnologia di Imballaggio
COB Imballaggio
COB Imballaggio
COB Imballaggio
TO Imballaggio
Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Broadcom Chip
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
400G a 4x100G Breakout
Specifiche

Juniper QSFP-100G-CWDM4 Compatibile 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm e 1331nm, 2km, LC, DOM)

Juniper QSFP-100G-CWDM4-S Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo con un throughput Ethernet 100GBASE fino a 2km su fibra monomodale (SMF). Il segnale 100 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro lunghezze d'onda a 1271, 1291, 1311 e 1331nm. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 e ITU-T G.694.2. Grazie a queste caratteristiche, è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come data center, reti di calcolo ad alte prestazioni, applicazioni aziendali di base e di livello di distribuzione.

Nota: i due transceiver vengono spediti in modo casuale a causa dei diversi lotti. La qualità è la stessa.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-IR4-100G a QSFP-CWDM4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Juniper Networks Compatibile
QSFP-100G-CWDM4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1271nm, 1291nm, 1311nm e 1331nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x CWDM DML (DFB)
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6.5~2.5dBm
Potenza RX
-11.5dBm~2.5dBm
Powerbudget
5dB
Consumo di Energia
≤3.5W
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia di Imballaggio
COB
FEC Integrato
Supportato
Protocolli
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Dai un'occhiata al nostro programma di test delle ottiche e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Connessioni Leaf-spine
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con NIC
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 100G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 3,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Adotta la Tecnologia WDM per Trasmettere i Segnali
Il modulo QSFP 100G CWDM4 adotta la tecnologia WDM che consente di multiplexare quattro lunghezze d'onda per trasmettere su una singola fibra, risparmiando notevolmente le risorse della fibra ottica.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Processo rigoroso per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Duplex LC
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
2km
2km
2km
2km
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Tipo di Trasmettitore
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
EML
Tecnologia di Imballaggio
COB Imballaggio
COB Imballaggio
COB Imballaggio
TO Imballaggio
Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Broadcom Chip
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
400G a 4x100G Breakout

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

189,00 € (Excl. IVA)

230,58 € (Incl. IVA)

1576 In Magazzino DE
3537 In Magazzino Globale