Il transceiver SFP+ compatibile generico supporta collegamenti fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Questo transceiver utilizza TOSA di alta qualità, che garantisce prestazioni stabili e qualità affidabile. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center e 10G Ethernet, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 10G CWDM SFP+ 1330nm 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
10G CWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1330nm, 10km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
10G CWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1330nm, 10km, LC, DOM)
Il transceiver SFP+ compatibile generico supporta collegamenti fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Questo transceiver utilizza TOSA di alta qualità, che garantisce prestazioni stabili e qualità affidabile. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center e 10G Ethernet, ecc.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
119,00 € (Excl. IVA)
145,18 € (Incl. IVA)