FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SMSCDX.
00:35
Questa immagine riguarda SMSCDX.
Questa immagine riguarda SMSCDX.
Questa immagine riguarda SMSCDX.
Questa immagine riguarda SMSCDX.
Questa immagine riguarda SMSCDX.
Questa immagine riguarda SMSCDX.
Questa immagine riguarda SMSCDX.
Questa immagine riguarda SMSCDX.
Questa immagine riguarda SMSCDX.
Questa immagine riguarda SMSCDX.
Questa immagine riguarda SMSCDX.

Lunghezza Personalizzata SC UPC a SC UPC Duplex OS2 Singolo Modo PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#74325
#74325

G.657.A1 1/10/40/100/400G Reti

4,70 € (Excl. IVA)
FS P/N: SMSCDX
5,73 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMSCDX
11K Venduti
353 Recensioni
8 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 29 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica monomodale da 9/125μm è adatto a reti aziendali, sale di telecomunicazione, server farm, reti di archiviazione cloud e a qualsiasi luogo in cui siano necessari cavi di collegamento in fibra. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica 9/125 OS2 Monomodale è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP Push Pull Tab
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40/100G Distanza Ethernet
150m a 850nm
10G Distanza Ethernet
400m a 850nm
MTP Connettore IL
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
LC Connettore IL
≤0.15dB
MTP Connettore RL
≥20dB
LC Connettore RL
≥30dB
Diametro esterno di rivestimento
3.0mm
Diametro di Uscita del Ventilatore
2.0mm
Lunghezza del Breakout
0.5m (per una lunghezza totale superiore a 0.7m)
Lunghezza del Breakout
0.3m (per la lunghezza totale tra 0.5m e 0.7m)
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
Guaina Cavo
LSZH
Conteggio delle Fibre
12 Fibre
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

10/5D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in Ceramica

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

90-150N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.

Soddisfa le Diverse Esigenze di Installazione Interna

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica monomodale da 9/125μm è adatto a reti aziendali, sale di telecomunicazione, server farm, reti di archiviazione cloud e a qualsiasi luogo in cui siano necessari cavi di collegamento in fibra. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica 9/125 OS2 Monomodale è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP Push Pull Tab
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40/100G Distanza Ethernet
150m a 850nm
10G Distanza Ethernet
400m a 850nm
MTP Connettore IL
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
LC Connettore IL
≤0.15dB
MTP Connettore RL
≥20dB
LC Connettore RL
≥30dB
Diametro esterno di rivestimento
3.0mm
Diametro di Uscita del Ventilatore
2.0mm
Lunghezza del Breakout
0.5m (per una lunghezza totale superiore a 0.7m)
Lunghezza del Breakout
0.3m (per la lunghezza totale tra 0.5m e 0.7m)
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
Guaina Cavo
LSZH
Conteggio delle Fibre
12 Fibre
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche

10/5D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in Ceramica

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

90-150N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.

Soddisfa le Diverse Esigenze di Installazione Interna

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

4,70 € (Excl. IVA)

5,73 € (Incl. IVA)

Pre-ordine