FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
01:02
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.

Lunghezza Personalizzata MTP® Femmina a 4 LC 8 Fibre Tipo B Plenum (OFNP) OS2 9/125 Cavo Breakout Trunk Elite Monomodale, Giallo

#74298
#74298

100G PSM4 a 25G LR/40G PLR4 a 10G LR

56,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: 8FMTPLCSMF
68,32 € (Incl. IVA)
FS P/N: 8FMTPLCSMF
2K Venduti
103 Recensioni
21 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 10 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni

MTP Femmina a LC UPC Duplex OS2 Monomodale Breakout Cavo

MTP Cavi sono la scelta migliore per le reti in fibra ad alta densità. È specificamente progettato per applicazioni Ethernet veloci, canale in fibra, data center e gigabit ethernet. Questo 8 Fibra breakout Cavo è usato per una connessione diretta tra QSFP+ a (4) SFP+ porte senza pannelli patch o trunk intermedi tra di loro.

Nota: MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. Test di attenuazione eseguiti in conformità con EIA/TIA-455-171A.

Specifications
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OS2 SMF 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Fibra di Vetro
Corning SMF-28® Ultra
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
MTP Connettore IL
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
LC Connettore IL
≤0.2dB
MTP Connettore RL
≥60dB
LC Connettore RL
≥50dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18dB/km
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Conteggio delle Fibre
8 Fibers
Rivestimento OD
3.0mm
Fan-Out Diameter
2.0mm
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla trazione (a lungo/breve termine)
80/240N
Temperatura d'Esercizio
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura di stoccaggio
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
25G-100G Connessione Diretta per la Rete del Campus
Visualizzare prodotti
10G-40G Connessione Diretta per la Rete del Campus
Visualizzare prodotti
400G a 4x100G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Trasporto Stabile Per Applicazioni ad Alta Densità
La combinazione di connettore US CONEC MTP® e Corning SMF-28® ultra fibra raggiunge una maggiore velocità di trasmissione dati e una garanzia di qualità superiore.
10mm Raggio Minimo di Curvatura
Permette curve di cavi più strette Per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.
0.35dB Max. IL
Fornisce un segnale stabile per tutto il tempo e raggiunge una progettazione di sistema flessibile.
Rivestimento Esterno Nominale Plenum (OFNP)
Resistenza al fuoco e basso fumo per minimizzare i danni.
Semplificare L'aggiornamento della Rete con un Plug-in
Con il 100% di utilizzo della fibra, il cavo di cablaggio MTP LC a 8 fibre è il modo più semplice per la migrazione da 10G a 40G in perdita di inserzione inferiore e prestazioni più elevate.
Aggiornamento della Velocità di Trasmissione Dati Veloce
Costi di Installazione più Bassi
Facile Gestione del Cablaggio
Fibra Pulita Significa Performance
Mantenere pulite le estremità delle fibre ottiche è estremamente importante e uno dei requisiti più critici peraffidabilità e connessione ad alte prestazioni.

Pulizia MTP®/MPO connettori con IBC MPO pulitore.

Pulizia MTP®/MPO connettori con cassetta pulitore.

Specifiche

MTP Femmina a LC UPC Duplex OS2 Monomodale Breakout Cavo

MTP Cavi sono la scelta migliore per le reti in fibra ad alta densità. È specificamente progettato per applicazioni Ethernet veloci, canale in fibra, data center e gigabit ethernet. Questo 8 Fibra breakout Cavo è usato per una connessione diretta tra QSFP+ a (4) SFP+ porte senza pannelli patch o trunk intermedi tra di loro.

Nota: MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. Test di attenuazione eseguiti in conformità con EIA/TIA-455-171A.

Specifications
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OS2 SMF 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Fibra di Vetro
Corning SMF-28® Ultra
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
MTP Connettore IL
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
LC Connettore IL
≤0.2dB
MTP Connettore RL
≥60dB
LC Connettore RL
≥50dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18dB/km
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Conteggio delle Fibre
8 Fibers
Rivestimento OD
3.0mm
Fan-Out Diameter
2.0mm
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla trazione (a lungo/breve termine)
80/240N
Temperatura d'Esercizio
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura di stoccaggio
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
25G-100G Connessione Diretta per la Rete del Campus
Visualizzare prodotti
10G-40G Connessione Diretta per la Rete del Campus
Visualizzare prodotti
400G a 4x100G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Trasporto Stabile Per Applicazioni ad Alta Densità
La combinazione di connettore US CONEC MTP® e Corning SMF-28® ultra fibra raggiunge una maggiore velocità di trasmissione dati e una garanzia di qualità superiore.
10mm Raggio Minimo di Curvatura
Permette curve di cavi più strette Per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.
0.35dB Max. IL
Fornisce un segnale stabile per tutto il tempo e raggiunge una progettazione di sistema flessibile.
Rivestimento Esterno Nominale Plenum (OFNP)
Resistenza al fuoco e basso fumo per minimizzare i danni.
Semplificare L'aggiornamento della Rete con un Plug-in
Con il 100% di utilizzo della fibra, il cavo di cablaggio MTP LC a 8 fibre è il modo più semplice per la migrazione da 10G a 40G in perdita di inserzione inferiore e prestazioni più elevate.
Aggiornamento della Velocità di Trasmissione Dati Veloce
Costi di Installazione più Bassi
Facile Gestione del Cablaggio
Fibra Pulita Significa Performance
Mantenere pulite le estremità delle fibre ottiche è estremamente importante e uno dei requisiti più critici peraffidabilità e connessione ad alte prestazioni.

Pulizia MTP®/MPO connettori con IBC MPO pulitore.

Pulizia MTP®/MPO connettori con cassetta pulitore.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

56,00 € (Excl. IVA)

68,32 € (Incl. IVA)

Pre-ordine