Il Mux Demux DWDM è solitamente utilizzato per la trasmissione a lungo raggio in cui le lunghezze d'onda sono strettamente collegate tra loro nella banda C, fino a 48 lunghezze d'onda in una griglia di 100GHz (0,8nm) e 96 lunghezze d'onda in una griglia di 50GHz (0,4nm). È trasparente al protocollo e si adatta ad applicazioni quali Ethernet 10/1G, SDH/SONET, Fibre Channel 16/8/4/2/1G, FTTx e CATV.
![8 Canali 100GHz C53-C60, con Monitor, Espansione e Porta 1310nm, 3.0dB Tipico IL, LC/UPC, Mux DWDM a Doppia Fibra Demux, Modulo Plug-in FMU, Soluzione Ibrida CWDM/DWDM Questa immagine riguarda FMU-MD085360EM3.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/72433.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![8 Canali 100GHz C53-C60, con Monitor, Espansione e Porta 1310nm, 3.0dB Tipico IL, LC/UPC, Mux DWDM a Doppia Fibra Demux, Modulo Plug-in FMU, Soluzione Ibrida CWDM/DWDM Questa immagine riguarda FMU-MD085360EM3.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72433.main.jpg)
![8 Canali 100GHz C53-C60, con Monitor, Espansione e Porta 1310nm, 3.0dB Tipico IL, LC/UPC, Mux DWDM a Doppia Fibra Demux, Modulo Plug-in FMU, Soluzione Ibrida CWDM/DWDM Questa immagine riguarda FMU-MD085360EM3.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72433.B.jpeg)
![8 Canali 100GHz C53-C60, con Monitor, Espansione e Porta 1310nm, 3.0dB Tipico IL, LC/UPC, Mux DWDM a Doppia Fibra Demux, Modulo Plug-in FMU, Soluzione Ibrida CWDM/DWDM Questa immagine riguarda FMU-MD085360EM3.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72433.E.jpg)
![8 Canali 100GHz C53-C60, con Monitor, Espansione e Porta 1310nm, 3.0dB Tipico IL, LC/UPC, Mux DWDM a Doppia Fibra Demux, Modulo Plug-in FMU, Soluzione Ibrida CWDM/DWDM Questa immagine riguarda FMU-MD085360EM3.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72433.F.jpg)
![8 Canali 100GHz C53-C60, con Monitor, Espansione e Porta 1310nm, 3.0dB Tipico IL, LC/UPC, Mux DWDM a Doppia Fibra Demux, Modulo Plug-in FMU, Soluzione Ibrida CWDM/DWDM Questa immagine riguarda FMU-MD085360EM3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220706150259ewe87f.jpg)
8 Canali 100GHz C53-C60, con Monitor, Espansione e Porta 1310nm, 3.0dB Tipico IL, LC/UPC, Mux DWDM a Doppia Fibra Demux, Modulo Plug-in FMU, Soluzione Ibrida CWDM/DWDM
Mux Demux DWDM a doppia fibra 8ch C53-C60, TFF, con monitor, espansione e porta 1310nm
Non-Adiacente ≥ 40dB
Stocaggio -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210119161645_556.jpg)
Impara la connessione della porta di canale, la porta di linea e la porta speciale di WDM Mux/Demux.
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210119161234_847.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240408173403jejg9s.png)
La porta di canale C53-C60 per il traffico DWDM della griglia ITU, la porta 1310nm per il traffico legacy 1G/10G/40G/100G/400G, la porta EXP per l'espansione del servizio.
Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
È trasparente per un mix flessibile di servizi 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET e video nativo per multiplexare e aggiornare qualsiasi velocità, qualsiasi servizio.
Porta di espansione &
la porta 1310nm consente di aggiungere senza problemi canali supplementari per aumentare la capacità.
Solitamente con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.
C53~C60 totale 8 canali
C27~C42 totale 16 canali
Numero di canali | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lunghezza d'Onda | C53-C60 | RX-C21~C35, TX-C22~C36 | RX-C22~C36, TX-C21~C35 | C21-C28 | C53-C60 | C29-C36 |
Perdita di Inserzione | ≤ 3.3dB, 3.0dB Tipico | ≤ 4.6dB, 4.2dB Tipico | ≤ 4.6dB, 4.2dB Tipico | ≤ 3.1dB, 2.4dB Tipico | ≤ 3.0dB, 2.8dB Tipico (con connettori e adattatori) | ≤ 2.8dB, 2.4dB Tipico |
Spaziatura tra i Canali | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Isolamento del Canale | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB |
Perdita di Ritorno | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
Servizio Speciale | Monitor, Espansione, Porta 1310nm | Porta di Espansione | Porta di Espansione | Monitor, Espansione, Porta 1310nm | Porta di Espansione | Monitor and Porta di Espansione |
Tecnologia | TFF (Filtro a Film Sottile) | TFF (Filtro a Film Sottile) | TFF (Filtro a Film Sottile) | TFF (Filtro a Film Sottile) | TFF (Filtro a Film Sottile) | TFF (Filtro a Film Sottile) |
Proprietà | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo |
Tipo di Monitoraggio | OPD/OPM | — | — | OPD/OPM | — | OPD/OPM |
Gestione della Potenza | ≤500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | — | ≤ 500mW |
Alloggiamento | Modulo Plug-in FMU | Modulo Plug-in FMU | Modulo Plug-in FMU | Modulo Plug-in FHD® | Modulo Plug-in FMU | Modulo Plug-in FHD® |
P***n
United States
W***d
United States
J***r
Senegal