SFP+ transceiver supporta fino a 80km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet, SONET OC-192/SDH and Fiber Channel, etc.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 10GBASE-BX SFP+ 1490nm-TX/1550nm-RX 80km Modulo Ottico Ricetrasmettitore DOM
10GBASE-BX SFP+ Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Marche compatibili personalizzate
Etichetta personalizzata
10GBASE-BX SFP+ Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km, LC, DOM)
SFP+ transceiver supporta fino a 80km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet, SONET OC-192/SDH and Fiber Channel, etc.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Marche compatibili personalizzate
Etichetta personalizzata
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
788,86 € (Excl. IVA)
962,41 € (Incl. IVA)