Questa penna per la pulizia delle fibre ottiche da 1,25 mm una sola spinta è ottima per rimuovere rapidamente sporco, polvere, olio e grasso dagli adattatori per fibre ottiche. È progettato per pulire i connettori LC e MU. Sono bravissimi a pulire le aree difficili da raggiungere, i terminali delle ghiere e l'interno della spina all'interno dei connettori a fibre ottiche.
![NEOCLEAN-E LC 1.25mm Pulitore a Una Sola Spinta (750+ volte) Questa immagine riguarda ATC-NE-E1.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/39721.1619489384125.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![NEOCLEAN-E LC 1.25mm Pulitore a Una Sola Spinta (750+ volte) Questa immagine riguarda ATC-NE-E1.](https://resource.fs.com/images/yjtbxi1wog17fcdb.jpg)
![NEOCLEAN-E LC 1.25mm Pulitore a Una Sola Spinta (750+ volte) Questa immagine riguarda ATC-NE-E1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39721.1619489384125.jpg)
![NEOCLEAN-E LC 1.25mm Pulitore a Una Sola Spinta (750+ volte) Questa immagine riguarda ATC-NE-E1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39721.1619489384863.jpg)
![NEOCLEAN-E LC 1.25mm Pulitore a Una Sola Spinta (750+ volte) Questa immagine riguarda ATC-NE-E1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39721.1619489384254.jpg)
![NEOCLEAN-E LC 1.25mm Pulitore a Una Sola Spinta (750+ volte) Questa immagine riguarda ATC-NE-E1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39721.1619489384507.jpg)
NEOCLEAN-E LC 1.25mm Pulitore a Una Sola Spinta (750+ volte)
NEOCLEAN-E LC 1.25mm Pulitore a un Sola Spinta (più di 750 volte)
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120163237_673.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220428/1651139263626a62bfe5fe67.99093790.jpeg.webp)
Super potenza pulita
Efficace su una varietà di
contamina anche polveri e oli.
Riciclare i tempi di pulizia fino 750+
Design ergonomico e confortevole con pulizia ad azione singola, anche le macchie più gravi possono essere pulite in una sola volta.
Una penna per la pulizia multiuso
Adattatore pulito e ponticello terminale in fibra faccia, prestazioni buone sia nel maschio che nella femmina.
Aspetto opaco aggiornato
aumenta l'attrito per rendere l'esperienza di pulizia più conveniente e comoda
Design innovativo di rotazione meccanica interna
il filo di fibra pulito interno con 360° ruotato è efficace nella rimozione delle macchie di sporco
Design unico aggiornato
il tappo antipolvere impedisce che i giunti siano contaminati e la cordicella impedisce la perdita del tappo antipolvere
Caratterizzare un'azione facile che cronometra rapidamente ed efficacemente la faccia finale delle ghiere del connettore sui ponticelli o attraverso gli adattatori. Gli strumenti di pulizia a basso costo FS sono un'ottima opzione per pulire i connettori e massimizzare le prestazioni della rete in modo rapido, facile ed efficace.Le applicazioni includono LC, ghiere MU da 1,25 mm, SC, ST, FC, FC, ghiere LSH da 2,5 mm e versioni MPO.
Utilizzare un semplice detergente per pulire la ghiera del connettore in fibra / dispositivo / modulo di fissaggio, l'uso sostenibile per garantire il miglior effetto di pulizia. È uno strumento essenziale per la manutenzione dei cavi in fibra ottica ed è ampiamente utilizzato in manutentore di reti di luce, appaltatore o apparecchiature, produttore di dispositivi.
E***n
Iceland
L***o
United States
A***a
Switzerland
Thank you so much for all your help and working with me. Really appreciate it and it's a big reason why my company appreciates FS.