FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
00:35
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.

5m (16ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM5 Banda Larga Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#69103
#69103

BIF 40/100G SWDM Reti

17,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: OM5LCDX
20,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM5LCDX
4.6K Venduti
15 Recensioni
8 Domande
161 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 07 mag., 2024
59 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
120 Torna in magazzino, Recently Get It By 03 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

5m (16ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM5 Multimodale Wideband Riser (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

Fibra multimodale OM5 a banda larga insensibile alla piegatura ottimizzata per sistemi di trasmissione a più lunghezze d'onda operanti nell'intervallo 850-953nm, che consente di supportare in modo ottimale le applicazioni emergenti di Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM) che riducono il numero di fibre parallele di almeno un fattore quattro per consentire l'uso continuo di due sole fibre (anziché otto) per la trasmissione di 40Gb/s e 100Gb/s e un numero ridotto di fibre per velocità superiori.

OM5 soddisfa i requisiti TIA-492AAE e la bozza IEC 60793-2-10 A1a.4 ed è completamente compatibile con le reti e le applicazioni OM4 esistenti. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Specifications
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM5 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Distanza Ethernet 40G
440m a 850nm
Distanza Ethernet 100G
150m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Larghezza di Banda Modale Effettiva
(a 850nm)
≥4700 MHz·km
Larghezza di Banda Modale Effettiva
(a 953nm)
≥2470 MHz·km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura di Funzionamento
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 80℃ (-40 a 176℉)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

20/10D Raggio di curvatura min.

La fibra insensibile alla curvatura consente di effettuare curve più strette dei cavi per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.

Ghiera in ceramica di zirconio

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

Clip duplex

Impedisce alla fibra di ruotare e mantiene la posizione corretta di Tx e Rx.

Fibra OM5: pronta per le reti a banda larga di prossima generazione

Trasmettono segnali multipli su una fibra, aumentando la larghezza di banda di una singola fibra di almeno quattro volte.

Soddisfare le diverse esigenze di installazione in interni

Ideale per il collegamento di armadi di rete, il cablaggio a soffitto e il cablaggio sottopavimento nei data center.

Conteggio delle Fibre
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Grado della Fibra
Bend Insensitive
G.657.A1
Bend Insensitive
Bend Insensitive
Bend Insensitive
G.651
Rivestimento del Cavo
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diametro del Cavo
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Raggio di curvatura (nucleo in fibra)
7.5mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
Raggio minimo di curvatura (cavo in fibra)
20/10D (Dynamic/Static)
10/5D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
Temperatura di esercizio
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
Specifiche

5m (16ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM5 Multimodale Wideband Riser (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

Fibra multimodale OM5 a banda larga insensibile alla piegatura ottimizzata per sistemi di trasmissione a più lunghezze d'onda operanti nell'intervallo 850-953nm, che consente di supportare in modo ottimale le applicazioni emergenti di Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM) che riducono il numero di fibre parallele di almeno un fattore quattro per consentire l'uso continuo di due sole fibre (anziché otto) per la trasmissione di 40Gb/s e 100Gb/s e un numero ridotto di fibre per velocità superiori.

OM5 soddisfa i requisiti TIA-492AAE e la bozza IEC 60793-2-10 A1a.4 ed è completamente compatibile con le reti e le applicazioni OM4 esistenti. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Specifications
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM5 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Distanza Ethernet 40G
440m a 850nm
Distanza Ethernet 100G
150m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Larghezza di Banda Modale Effettiva
(a 850nm)
≥4700 MHz·km
Larghezza di Banda Modale Effettiva
(a 953nm)
≥2470 MHz·km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura di Funzionamento
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 80℃ (-40 a 176℉)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche

20/10D Raggio di curvatura min.

La fibra insensibile alla curvatura consente di effettuare curve più strette dei cavi per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.

Ghiera in ceramica di zirconio

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

Clip duplex

Impedisce alla fibra di ruotare e mantiene la posizione corretta di Tx e Rx.

Fibra OM5: pronta per le reti a banda larga di prossima generazione

Trasmettono segnali multipli su una fibra, aumentando la larghezza di banda di una singola fibra di almeno quattro volte.

Soddisfare le diverse esigenze di installazione in interni

Ideale per il collegamento di armadi di rete, il cablaggio a soffitto e il cablaggio sottopavimento nei data center.

Conteggio delle Fibre
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Grado della Fibra
Bend Insensitive
G.657.A1
Bend Insensitive
Bend Insensitive
Bend Insensitive
G.651
Rivestimento del Cavo
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diametro del Cavo
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Raggio di curvatura (nucleo in fibra)
7.5mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
Raggio minimo di curvatura (cavo in fibra)
20/10D (Dynamic/Static)
10/5D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
Temperatura di esercizio
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

17,00 € (Excl. IVA)

20,74 € (Incl. IVA)

161 In Magazzino DE
59 In Magazzino Globale