Il cavo patch LC di Fiberstore è assemblato con connettori LC duplex di grado data center, rendendo questo cavo patch in fibra LC monomodale duplex ad alta larghezza di banda ottimale per reti 10Gig ad alta velocità. Il suo rivestimento in PVC (OFNR) di colore giallo, con un diametro di 2,0 mm, è ottimale per le aree dei centri dati ad alta densità.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) LC UPC a LC UPC Uniboot con Linguetta Push Pull OS2 Cavo Patch in Fibra Ottica PVC Monomodale (OFNR) 2,0mm
Cavo Patch HD del Grado Data Center con Connettore a Pressione LC - LC Uniboot
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
10/5D Min. Raggio di Curvatura
La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.
Linguetta Push-pull
Consente l'inserimento rapido senza attrezzi in spazi ad alta densità.
Design Uniboot
Un cavo con due fibre, per ridurre l'ingombro del cavo durante l'instradamento.
Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.
Cavo Patch HD del Grado Data Center con Connettore a Pressione LC - LC Uniboot
Il cavo patch LC di Fiberstore è assemblato con connettori LC duplex di grado data center, rendendo questo cavo patch in fibra LC monomodale duplex ad alta larghezza di banda ottimale per reti 10Gig ad alta velocità. Il suo rivestimento in PVC (OFNR) di colore giallo, con un diametro di 2,0 mm, è ottimale per le aree dei centri dati ad alta densità.
10/5D Min. Raggio di Curvatura
La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.
Linguetta Push-pull
Consente l'inserimento rapido senza attrezzi in spazi ad alta densità.
Design Uniboot
Un cavo con due fibre, per ridurre l'ingombro del cavo durante l'instradamento.
Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
16,00 € (Excl. IVA)
19,52 € (Incl. IVA)