Il cavo patch LC di Fiberstore è assemblato con connettori LC duplex di grado data center, rendendo questo cavo patch in fibra LC duplex multimodale ad alta larghezza di banda ottimale per reti 10Gig ad alta velocità. Il suo rivestimento in PVC (OFNR), color acqua, con un diametro di 2,0 mm, è ottimale per le aree dei centri dati ad alta densità.
Clicca per aprire la vista espansa
5m (16ft) LC UPC a LC UPC Uniboot con Linguetta Push Pull OM4 PVC Multimodale (OFNR) Cavo Patch in Fibra Ottica da 2,0mm
Cavo Patch HD del Grado Data Center con Connettore a Pressione LC - LC Uniboot
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
I cavi patch HD unqiue è la scelta migliore per la vostra alta velocità, ad alta larghezza di banda 1GbE e 10GbE reti nei centri dati.
1. Due Fibre Avvolte in Un Unico Rivestimento
È sottile, flessibile e compatibile con i prodotti LC standard, migliorando l'utilizzo dell'80% dello spazio.
2. Connettori Push Pull Design
Il connettore IL LC da 0.2dB con linguetta push pull riduce la perdita della spina ed è facile da installare e rimuovere con una sola mano.
3. Corning Insensibile alla Piegatura Fibra
Corning Insensibile alla Piegatura Fibra è progettato per resistere a curve strette e percorsi di cablaggio impegnativi con una perdita di segnale sostanzialmente inferiore rispetto alla fibra standard.
Cavo Patch HD del Grado Data Center con Connettore a Pressione LC - LC Uniboot
Il cavo patch LC di Fiberstore è assemblato con connettori LC duplex di grado data center, rendendo questo cavo patch in fibra LC duplex multimodale ad alta larghezza di banda ottimale per reti 10Gig ad alta velocità. Il suo rivestimento in PVC (OFNR), color acqua, con un diametro di 2,0 mm, è ottimale per le aree dei centri dati ad alta densità.
I cavi patch HD unqiue è la scelta migliore per la vostra alta velocità, ad alta larghezza di banda 1GbE e 10GbE reti nei centri dati.
1. Due Fibre Avvolte in Un Unico Rivestimento
È sottile, flessibile e compatibile con i prodotti LC standard, migliorando l'utilizzo dell'80% dello spazio.
2. Connettori Push Pull Design
Il connettore IL LC da 0.2dB con linguetta push pull riduce la perdita della spina ed è facile da installare e rimuovere con una sola mano.
3. Corning Insensibile alla Piegatura Fibra
Corning Insensibile alla Piegatura Fibra è progettato per resistere a curve strette e percorsi di cablaggio impegnativi con una perdita di segnale sostanzialmente inferiore rispetto alla fibra standard.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
23,00 € (Excl. IVA)
28,06 € (Incl. IVA)