FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.
00:40
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.
Questa immagine riguarda ID-OM4XX12F.

Personalizzato 12 Fibre OM4 Multimodale LC/SC/FC/ST/LSH Cavo di Breakout Multifibra a Tampone Stretto per Interni

#39050
#39050

BIF 20/10D Raggio di Curvatura Sistemi per Centri Dati

32,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: ID-OM4XX12F
39,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: ID-OM4XX12F
1.5K Venduti
62 Recensioni
13 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Connettore A:
LC UPC Simplex
Connettore B:
LC UPC Simplex
Rivestimento cavo:
PVC
Allineamento A a B:
Fan-out in linea 0.5m a Fan-out in linea 0.5m
Sostegna breakout:
2.0mm
Occhiellio di trazione:
Nulla
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 05 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

12 Fibre 50/125 OM4 Multimodale Indoor Multi-Fibra Pre-Terminato Cavo Breakout

Il cavo di breakout multifibra per interni è un cavo preassemblato a basso costo progettato principalmente per l'interconnessione interna tra le apparecchiature di trasmissione e i pannello patch o simili percorsi fissi. Il cavo in fibra ottica ha un rivestimento standard di infiammabilità e il connettore soddisfa la norma EIA/TIA 604-2 per le reti di cablaggio ad alta velocità.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC/SC/ST/FC/LSH
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Conteggio della Fibra
12 Fibre
Rivestimento del Cavo
PVC/LSZH/OFNP
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Raggio Minimo di Curvatura (mm)
20/10D (Dinamico/Statico)
Perdita di Inserzione
≤0.3 dB
Perdita di Ritorno
≥20 dB
Attenuazione a 850nm
3.0dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0dB/km
Diametro di Breakout
2.0/0.9mm
Diametro Trunk
12.0-13.0mm/6.5-7.1mm
Tipo di Breakout
0.3m/0.5m Breakout Equo (Predefinito)
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura Operativa
-10~60°C
Temperatura di Conservazione
-40~85°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Carrier-grade Cable with Guaranteed Quality

Superior cable assemblies reduce light loss during cable bending and easily meet your diverse cabling requirements.

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Breakout Kits

Cable with breakout kits is easy for management and saves cabling space.

Pre-Terminated Connector

No splicing or connector assembly, reducing lots of time and trouble.

Three Jacket Materials Used in Diverse Cabling Zone

It's important to know the differences between OFNP, PVC, LSZH jackets because each different type is used in different locations.

Breakout Types for Optimizing Cable Routing

Four different breakout configurations meet your various needs.Please note that the breakout length is 0.3m by default instead of 0.5m when the total cable length is not more than 3m.

Two Cable Diameters for Different Wiring Needs
The slim and robust indoor multi-fiber patch cable is not only cabling in high-density data centers
but also terminated into rack mount and wall mount enclosures.
0.9mm cable for rack/wall mount enclosures.
2.0mm cable for high-density cabling.
Specifiche

12 Fibre 50/125 OM4 Multimodale Indoor Multi-Fibra Pre-Terminato Cavo Breakout

Il cavo di breakout multifibra per interni è un cavo preassemblato a basso costo progettato principalmente per l'interconnessione interna tra le apparecchiature di trasmissione e i pannello patch o simili percorsi fissi. Il cavo in fibra ottica ha un rivestimento standard di infiammabilità e il connettore soddisfa la norma EIA/TIA 604-2 per le reti di cablaggio ad alta velocità.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC/SC/ST/FC/LSH
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Conteggio della Fibra
12 Fibre
Rivestimento del Cavo
PVC/LSZH/OFNP
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Raggio Minimo di Curvatura (mm)
20/10D (Dinamico/Statico)
Perdita di Inserzione
≤0.3 dB
Perdita di Ritorno
≥20 dB
Attenuazione a 850nm
3.0dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0dB/km
Diametro di Breakout
2.0/0.9mm
Diametro Trunk
12.0-13.0mm/6.5-7.1mm
Tipo di Breakout
0.3m/0.5m Breakout Equo (Predefinito)
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura Operativa
-10~60°C
Temperatura di Conservazione
-40~85°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Carrier-grade Cable with Guaranteed Quality

Superior cable assemblies reduce light loss during cable bending and easily meet your diverse cabling requirements.

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Breakout Kits

Cable with breakout kits is easy for management and saves cabling space.

Pre-Terminated Connector

No splicing or connector assembly, reducing lots of time and trouble.

Three Jacket Materials Used in Diverse Cabling Zone

It's important to know the differences between OFNP, PVC, LSZH jackets because each different type is used in different locations.

Breakout Types for Optimizing Cable Routing

Four different breakout configurations meet your various needs.Please note that the breakout length is 0.3m by default instead of 0.5m when the total cable length is not more than 3m.

Two Cable Diameters for Different Wiring Needs
The slim and robust indoor multi-fiber patch cable is not only cabling in high-density data centers
but also terminated into rack mount and wall mount enclosures.
0.9mm cable for rack/wall mount enclosures.
2.0mm cable for high-density cabling.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

32,00 € (Excl. IVA)

39,04 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato