FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda ID-SMXX12F.
Questa immagine riguarda ID-SMXX12F.
Questa immagine riguarda ID-SMXX12F.
Questa immagine riguarda ID-SMXX12F.
Questa immagine riguarda ID-SMXX12F.
Questa immagine riguarda ID-SMXX12F.
Questa immagine riguarda ID-SMXX12F.
Questa immagine riguarda ID-SMXX12F.
Questa immagine riguarda ID-SMXX12F.
Questa immagine riguarda ID-SMXX12F.
Questa immagine riguarda ID-SMXX12F.
Questa immagine riguarda ID-SMXX12F.

Personalizzato 12 Fibre OS2 Singolo Modo LC/SC/FC/ST/LSH Cavo di Breakout Multifibra a Tampone Stretto per Interni

Hot #21983
Hot #21983

G.657.A1 20/10D Raggio di Curvatura Sistemi per Centri Dati

30,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: ID-SMXX12F
36,60 € (Incl. IVA)
FS P/N: ID-SMXX12F
6.6K Venduti
29 Recensioni
16 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Connettore A:
LC UPC Simplex
Connettore B:
LC UPC Simplex
Rivestimento cavo:
PVC
Allineamento A a B:
Fan-out in linea 0.5m a Fan-out in linea 0.5m
Sostegna breakout:
2.0mm
Occhiellio di trazione:
Nulla
Pre-ordine, Spedizione dal 31 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

12 Fibre 9/125 Modo Singolo Indoor Multi-Fibra Cavo Pre-Terminato Breakout

Il cavo di breakout multifibra per interni è un cavo preassemblato a basso costo progettato principalmente per l'interconnessione interna tra le apparecchiature di trasmissione e i pannello patch o simili percorsi fissi. Il cavo in fibra ottica ha un rivestimento standard di infiammabilità e il connettore soddisfa la norma EIA/TIA 604-2 per le reti di cablaggio ad alta velocità.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC/SC/ST/FC/LSH/LSH
Tipo di Luciare
UPC/APC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Conteggio della Fibra
12 Fibre
Rivestimento del Cavo
PVC/LSZH/OFNP
Grado della Fibra
G.657.A1
Raggio Minimo di Curvatura (mm)
20/10D (Dinamico/Statico)
Perdita di Inserzione (dB)
≤0.3
Perdita di Ritorno (dB)
UPC≥50, APC≥60 (LC/SC/ST/FC)
UPC≥55, APC≥75 (LSH)
Attenuazione a 1310nm
0.36dB/km
Attenuazione a 1550nm
0.22dB/km
Diametro di Breakout
2.0/0.9mm
Diametro Trunk
12.0-13.0mm/6.5-7.1mm
Tipo di Breakout
0.3m/0.5m Breakout Equo (Predefinito)
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura Operativa
-10~60°C
Temperatura di Conservazione
-40~85°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Carrier-grade Cable with Guaranteed Quality

Superior cable assemblies reduce light loss during cable bending and easily meet your diverse cabling requirements.

20/10D Min. Bend Radius

The G.657.A1 fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Breakout Kits

Cable with breakout kits is easy for management and saves cabling space.

Pre-Terminated Connector

No splicing or connector assembly, reducing lots of time and trouble.

Two Polish Types for Various Signal Sensitivity Demands
The fiber endface of APC is polished at an 8° angle and UPC is polished with no angle. Please note
that the two connectors cannot be mated or they will be unusable.
UPC mainly used for TV, telephony and data systems.
APC mainly used for FTTX, PON and other WDM systems.
Three Jacket Materials Used in Diverse Cabling Zone

It's important to know the differences between OFNP, PVC, LSZH jackets because each different type is used in different locations.

Breakout Types for Optimizing Cable Routing

Four different breakout configurations meet your various needs. Please note that the breakout length is 0.3m by default instead of 0.5m when the total cable length is less than 3m.

Specifiche

12 Fibre 9/125 Modo Singolo Indoor Multi-Fibra Cavo Pre-Terminato Breakout

Il cavo di breakout multifibra per interni è un cavo preassemblato a basso costo progettato principalmente per l'interconnessione interna tra le apparecchiature di trasmissione e i pannello patch o simili percorsi fissi. Il cavo in fibra ottica ha un rivestimento standard di infiammabilità e il connettore soddisfa la norma EIA/TIA 604-2 per le reti di cablaggio ad alta velocità.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC/SC/ST/FC/LSH/LSH
Tipo di Luciare
UPC/APC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Conteggio della Fibra
12 Fibre
Rivestimento del Cavo
PVC/LSZH/OFNP
Grado della Fibra
G.657.A1
Raggio Minimo di Curvatura (mm)
20/10D (Dinamico/Statico)
Perdita di Inserzione (dB)
≤0.3
Perdita di Ritorno (dB)
UPC≥50, APC≥60 (LC/SC/ST/FC)
UPC≥55, APC≥75 (LSH)
Attenuazione a 1310nm
0.36dB/km
Attenuazione a 1550nm
0.22dB/km
Diametro di Breakout
2.0/0.9mm
Diametro Trunk
12.0-13.0mm/6.5-7.1mm
Tipo di Breakout
0.3m/0.5m Breakout Equo (Predefinito)
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura Operativa
-10~60°C
Temperatura di Conservazione
-40~85°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Carrier-grade Cable with Guaranteed Quality

Superior cable assemblies reduce light loss during cable bending and easily meet your diverse cabling requirements.

20/10D Min. Bend Radius

The G.657.A1 fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Breakout Kits

Cable with breakout kits is easy for management and saves cabling space.

Pre-Terminated Connector

No splicing or connector assembly, reducing lots of time and trouble.

Two Polish Types for Various Signal Sensitivity Demands
The fiber endface of APC is polished at an 8° angle and UPC is polished with no angle. Please note
that the two connectors cannot be mated or they will be unusable.
UPC mainly used for TV, telephony and data systems.
APC mainly used for FTTX, PON and other WDM systems.
Three Jacket Materials Used in Diverse Cabling Zone

It's important to know the differences between OFNP, PVC, LSZH jackets because each different type is used in different locations.

Breakout Types for Optimizing Cable Routing

Four different breakout configurations meet your various needs. Please note that the breakout length is 0.3m by default instead of 0.5m when the total cable length is less than 3m.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

30,00 € (Excl. IVA)

36,60 € (Incl. IVA)

Pre-ordine