FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SMLCSX.
00:35
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.

5m (16ft) LC UPC to LC UPC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm Bend Insensitive Fiber Optic Patch Cable

#59597
#59597

G.657.A1 1/10/40/100/400G Reti

2,80 € (Excl. IVA) 4,30 €
FS P/N: SMLCSX
3,42 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMLCSX
681 Venduti
214 Recensioni
6 Domande
Lunghezza:
133 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 mag., 2024
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica monomodale 9/125μm OS2, insensibile alla piegatura, presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di archiviazione cloud e di interconnettere le cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1626nm.

Specifications
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤ 0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
10mm
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
10/5D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio delle Fibre
Simplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Smart & Reliable - Bendable Optical Fiber

10/5D Min. Raggio di curvatura

The G.657.A1 fibra consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in ceramica di zirconio

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

Max 100N Resistenza alla trazione

La resistenza alla trazione del cavo ne impedisce la rottura e ne prolunga la durata.

Soddisfa le diverse esigenze di installazione in ambienti interni

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica monomodale 9/125μm OS2, insensibile alla piegatura, presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di archiviazione cloud e di interconnettere le cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1626nm.

Specifications
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤ 0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
10mm
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
10/5D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio delle Fibre
Simplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Smart & Reliable - Bendable Optical Fiber

10/5D Min. Raggio di curvatura

The G.657.A1 fibra consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in ceramica di zirconio

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

Max 100N Resistenza alla trazione

La resistenza alla trazione del cavo ne impedisce la rottura e ne prolunga la durata.

Soddisfa le diverse esigenze di installazione in ambienti interni

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

2,80 € (Excl. IVA)

3,42 € (Incl. IVA)

133 In Magazzino DE
1 In Magazzino Globale