FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
00:35
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.

1m (3ft) SC UPC a SC UPC Duplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#42103
#42103

G.651 1/10G Reti

4,70 € (Excl. IVA)
FS P/N: OM1SCDX
5,73 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM1SCDX
4.1K Venduti
151 Recensioni
13 Domande
20 In Magazzino DE, Riceverai entro il 14 mag., 2024
80 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125μm OM1 Multimodale

Il cavo in fibra ottica multimodale OM1 da 62,5/125μm è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, come ad esempio nei data center, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in tutti i luoghi in cui sono necessari cavi di collegamento in fibra.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OS2 SMF 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
MTP≤0.75dB, LC≤0.3dB
Perdita di Ritorno
MTP≥60dB, LC≥50dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32 dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18 dB/km
Diametro esterno di rivestimento
3.0mm
Diametro di Uscita del Ventilatore
2.0mm
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Guaina Cavo
LSZH
Conteggio delle Fibre
8 Fibre
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio la differenza delle fibre multimodali.

02:42

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5 02:42
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

20D/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 BIF permette curve del cavo più strette per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.

Ghiera in Ceramica di Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.

90-150N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione previene la rottura del cavo e prolunga la vita utile.

Soddisfa le Diverse Esigenze di Installazione Interna

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125μm OM1 Multimodale

Il cavo in fibra ottica multimodale OM1 da 62,5/125μm è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, come ad esempio nei data center, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in tutti i luoghi in cui sono necessari cavi di collegamento in fibra.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OS2 SMF 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
MTP≤0.75dB, LC≤0.3dB
Perdita di Ritorno
MTP≥60dB, LC≥50dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32 dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18 dB/km
Diametro esterno di rivestimento
3.0mm
Diametro di Uscita del Ventilatore
2.0mm
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Guaina Cavo
LSZH
Conteggio delle Fibre
8 Fibre
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio la differenza delle fibre multimodali.

02:42

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5 02:42
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche

20D/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 BIF permette curve del cavo più strette per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.

Ghiera in Ceramica di Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.

90-150N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione previene la rottura del cavo e prolunga la vita utile.

Soddisfa le Diverse Esigenze di Installazione Interna

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

4,70 € (Excl. IVA)

5,73 € (Incl. IVA)

20 In Magazzino DE
80 In Magazzino Globale