The 400GBASE-SR8 module, MTP/MPO-12 connector, up to 100m over parallel OM4 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standard.
The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco Compatible QSFP-DD 400GBASE-SR4 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR
New #226577
New #226577
803,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-SR4-400G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 30 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco Compatible 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, DOM)
Specifiche
Part Number
QDD-SR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
60m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 APC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.6~4dBm
RX Power
-6.3~4dBm
Powerbudget
1.7dB
Modulation
8x 50G PAM4
Power Consumption
≤8W
Extinction Ratio
2.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
Support
Core Size
50/125µm
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, IEEE 802.3db,CMIS rev 5.2
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Maxlinear Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Maxlinear Chip
Stable Transmission
≤8W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
TDECQ Test
4.4dB
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente