Il transceiver 400G DR4 OSFP della silicon photonics è un transceiver parallelo monoporta OSFP, DR4, InfiniBand da 400 Gb/s che utilizza un singolo connettore ottico MPO-12/APC a 4 canali. Il design a 4 canali Reach (DR4) utilizza la modulazione 100G-PAM4 e ha una portata massima della fibra di 500 metri utilizzando fibre monomodali OS2. È qualificato per l'uso in sistemi end-to-end InfiniBand NDR.
È la soluzione ideale per i settori del supercalcolo, che si integra perfettamente nell'infrastruttura di elaborazione e archiviazione per garantire un'interconnettività efficiente ad alte prestazioni. Utilizzato negli adattatori ConnectX-7/OSFP collegati ai transceiver a doppia porta negli switch IB 2x400G.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized NVIDIA InfiniBand Compatible OSFP 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Flat Top
Customized NVIDIA InfiniBand Compatible 400G DR4 OSFP PAM4 Silicon Photonics Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, MPO-12/APC, DOM, Flat Top)
Caratteristiche
Tipo di Fin | Flat Top | Finned Top |
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MPO-12/APC | MPO-12/APC(8 delle 12 Fibre Utilizzate) |
Distanza di Cavo (Max.) | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulazione | 4x 100g PAM4 | 8x 50g PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | DFB | DFB |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consumo di Energia | ≤10W | ≤10W |
Applicazione | InfiniBand 800G a 2x400G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout |
Customized NVIDIA InfiniBand Compatible 400G DR4 OSFP PAM4 Silicon Photonics Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, MPO-12/APC, DOM, Flat Top)
Il transceiver 400G DR4 OSFP della silicon photonics è un transceiver parallelo monoporta OSFP, DR4, InfiniBand da 400 Gb/s che utilizza un singolo connettore ottico MPO-12/APC a 4 canali. Il design a 4 canali Reach (DR4) utilizza la modulazione 100G-PAM4 e ha una portata massima della fibra di 500 metri utilizzando fibre monomodali OS2. È qualificato per l'uso in sistemi end-to-end InfiniBand NDR.
È la soluzione ideale per i settori del supercalcolo, che si integra perfettamente nell'infrastruttura di elaborazione e archiviazione per garantire un'interconnettività efficiente ad alte prestazioni. Utilizzato negli adattatori ConnectX-7/OSFP collegati ai transceiver a doppia porta negli switch IB 2x400G.
Tipo di Fin | Flat Top | Finned Top |
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MPO-12/APC | MPO-12/APC(8 delle 12 Fibre Utilizzate) |
Distanza di Cavo (Max.) | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulazione | 4x 100g PAM4 | 8x 50g PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | DFB | DFB |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consumo di Energia | ≤10W | ≤10W |
Applicazione | InfiniBand 800G a 2x400G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
898,00 € (Excl. IVA)
1.095,56 € (Incl. IVA)