Il DAC OSFP 400G fornisce una soluzione ad attacco diretto in rame OSFP-a-OSFP ed è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 400Gigabit tra le porte OSFP-400G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti. Questo DAC è stato progettato con materiali a bassissima perdita, anelli quadrati, cavo a coppia intrecciata a 8 fili e struttura a conchiglia per garantire proprietà meccaniche e prestazioni di piegatura superiori. Viene testato in sistemi di switching reali per garantire l'integrità ottimale del segnale e le migliori prestazioni end-to-end. FS offre attualmente 400G OSFP DAC in lunghezze di 0,5, 1, 1,5 e 2 metri, ideali per SDN, ML e Cloud Computing.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) Generico Compatibile 400G OSFP Flat Top Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto
Generico Compatibile 400G OSFP DAC Twinax Cavo (1.5 metri, Passivo, OSFP a OSFP, 30AWG, Flat Top)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tipo di Cavo | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Attivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto |
Tasso Massimo di Dati | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo di Connettore | OSFP a OSFP | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP-DD a QSFP-DD |
Consumo di Energia | ≤0.1W | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W |
Lunghezza del Cavo | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) |
Media | Rame | Rame | Rame | Rame |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Generico Compatibile 400G OSFP DAC Twinax Cavo (1.5 metri, Passivo, OSFP a OSFP, 30AWG, Flat Top)
Il DAC OSFP 400G fornisce una soluzione ad attacco diretto in rame OSFP-a-OSFP ed è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 400Gigabit tra le porte OSFP-400G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti. Questo DAC è stato progettato con materiali a bassissima perdita, anelli quadrati, cavo a coppia intrecciata a 8 fili e struttura a conchiglia per garantire proprietà meccaniche e prestazioni di piegatura superiori. Viene testato in sistemi di switching reali per garantire l'integrità ottimale del segnale e le migliori prestazioni end-to-end. FS offre attualmente 400G OSFP DAC in lunghezze di 0,5, 1, 1,5 e 2 metri, ideali per SDN, ML e Cloud Computing.
Tipo di Cavo | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Attivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto |
Tasso Massimo di Dati | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo di Connettore | OSFP a OSFP | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP-DD a QSFP-DD |
Consumo di Energia | ≤0.1W | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W |
Lunghezza del Cavo | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) |
Media | Rame | Rame | Rame | Rame |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
193,98 € (Incl. IVA)