ConnectX-6 MCX621202AC-ADAT fornisce soluzioni flessibili e ad alte prestazioni con un massimo di due porte di connettività 25GbE, con una velocità di messaggio di linea di 215Mpps quando si esegue un Data Path Development Kit (DPDK) PCIe (Gen 4.0) open source. Per i carichi di lavoro di archiviazione, la scheda adattatore 25 Gigabit Ethernet offre una serie di accelerazioni innovative, come il Signature Handover (T10-DIF) in hardware, uno switch PCIe incorporato e gli offload del target NVMe over Fabric per ridurre il consumo di risorse della CPU e ottenere velocità e throughput dei pacchetti estremamente elevati. Questo aumenta l'efficienza dell'infrastruttura del centro dati e fornisce le prestazioni più elevate e la soluzione più flessibile per i centri dati aziendali, Cloud-native, Web 2.0, hyperscale, Telco e Network Function Virtualization (NFV).
Clicca per aprire la vista espansa
Scheda Adattatore NVIDIA Mellanox MCX621202AC-ADAT ConnectX-6 Dx EN, 25GbE SFP28 Doppia Porta, PCIe 4.0 x 8, Crypto e Secure Boot, Supporto Alto e Corto
Scheda Adattatore NVIDIA Mellanox MCX621202AC-ADAT ConnectX®-6 Dx EN, 25GbE SFP28 a Doppia Porta, PCIe4.0 x8, Supporto Alto e Corto
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Controllore | ConnectX®-6 Dx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
Porte | Dual-Port SFP28 | Dual-Port SFP28 | Dual-Port SFP28 | Dual-Port QSFP28 | Dual-Port QSFP56 |
Velocità Ethernet Supportata | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE |
Tipo di Interfaccia di Sistema | PCIe 4.0 x8 (16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16 (16.0 GT/s) |
RDMA over Converged Ethernet (RoCE) | |||||
Zero Touch RoCE (ZTR) | |||||
ASAP2 (Virtual Switch offload) | — | ||||
SR-IOV | |||||
Hardware-based I/O Virtualization | |||||
NVMe-oF Target Offload | — | ||||
Burst Buffer Offloads | — | ||||
Offload Hardware di VXLAN, NVGRE e GENEVE Overlay Reti | — |
Scheda Adattatore NVIDIA Mellanox MCX621202AC-ADAT ConnectX®-6 Dx EN, 25GbE SFP28 a Doppia Porta, PCIe4.0 x8, Supporto Alto e Corto
ConnectX-6 MCX621202AC-ADAT fornisce soluzioni flessibili e ad alte prestazioni con un massimo di due porte di connettività 25GbE, con una velocità di messaggio di linea di 215Mpps quando si esegue un Data Path Development Kit (DPDK) PCIe (Gen 4.0) open source. Per i carichi di lavoro di archiviazione, la scheda adattatore 25 Gigabit Ethernet offre una serie di accelerazioni innovative, come il Signature Handover (T10-DIF) in hardware, uno switch PCIe incorporato e gli offload del target NVMe over Fabric per ridurre il consumo di risorse della CPU e ottenere velocità e throughput dei pacchetti estremamente elevati. Questo aumenta l'efficienza dell'infrastruttura del centro dati e fornisce le prestazioni più elevate e la soluzione più flessibile per i centri dati aziendali, Cloud-native, Web 2.0, hyperscale, Telco e Network Function Virtualization (NFV).
Controllore | ConnectX®-6 Dx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
Porte | Dual-Port SFP28 | Dual-Port SFP28 | Dual-Port SFP28 | Dual-Port QSFP28 | Dual-Port QSFP56 |
Velocità Ethernet Supportata | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE |
Tipo di Interfaccia di Sistema | PCIe 4.0 x8 (16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16 (16.0 GT/s) |
RDMA over Converged Ethernet (RoCE) | |||||
Zero Touch RoCE (ZTR) | |||||
ASAP2 (Virtual Switch offload) | — | ||||
SR-IOV | |||||
Hardware-based I/O Virtualization | |||||
NVMe-oF Target Offload | — | ||||
Burst Buffer Offloads | — | ||||
Offload Hardware di VXLAN, NVGRE e GENEVE Overlay Reti | — |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
789,00 € (Excl. IVA)
962,58 € (Incl. IVA)