Il HW OSGXGSD01 Compatibile 10G-TX/10G(2,5G)-RX e il modulo transceiver 2,5G-TX/1,25G-RX è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva simmetrica con capacità 10-Gigabit (XGSPON&GPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati simmetrica di 9,953Gbps, 2,488Gbps & 1,244Gbps upstream e 9,953Gbps & 2,488Gbps downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Il monitoraggio diagnostico digitale (DOM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alle norme ITU-T G.9807. 1, ITU-T G.984.5, ITU-T G.984.2, ITU-T G.987.2 e SFP+ MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
HW OSGXGSD01 Compatibile XGS-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe D 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
HW OSGXGSD01 Compatibile 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Classe D Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
6~10dBm (2.488G)
-33.5~-13dBm (2.488G)
-35~-15dBm (1.244G)
≤-13dBm (2.488G)
≤-15dBm (1.244G)
≥-33.5dBm (2.488G)
≥-35dBm (1.244G)
ITU-T G.984.5
ITU-T G.984.2
ITU-T G.987.2
SFP+ MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Realizzati con una lavorazione artigianale avanzata, i nostri moduli prestano attenzione a ogni dettaglio, assicurando che ogni prodotto possieda un alto livello di affidabilità e prestazioni eccezionali.
Chip Semtech
I chip semiconduttori e i componenti ottici di alta qualità assicurano un funzionamento stabile e un basso consumo energetico
Placcatura in Oro Spesso
Facilitano connessioni affidabili con durata e resistenza plug-and-play
Guscio in Lega di Zinco
Efficiente dissipazione del calore e resistenza all'usura per prestazioni migliori
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
HW OSGXGSD01 Compatibile 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Classe D Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)
Il HW OSGXGSD01 Compatibile 10G-TX/10G(2,5G)-RX e il modulo transceiver 2,5G-TX/1,25G-RX è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva simmetrica con capacità 10-Gigabit (XGSPON&GPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati simmetrica di 9,953Gbps, 2,488Gbps & 1,244Gbps upstream e 9,953Gbps & 2,488Gbps downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Il monitoraggio diagnostico digitale (DOM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alle norme ITU-T G.9807. 1, ITU-T G.984.5, ITU-T G.984.2, ITU-T G.987.2 e SFP+ MSA.
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
6~10dBm (2.488G)
-33.5~-13dBm (2.488G)
-35~-15dBm (1.244G)
≤-13dBm (2.488G)
≤-15dBm (1.244G)
≥-33.5dBm (2.488G)
≥-35dBm (1.244G)
ITU-T G.984.5
ITU-T G.984.2
ITU-T G.987.2
SFP+ MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Realizzati con una lavorazione artigianale avanzata, i nostri moduli prestano attenzione a ogni dettaglio, assicurando che ogni prodotto possieda un alto livello di affidabilità e prestazioni eccezionali.
Chip Semtech
I chip semiconduttori e i componenti ottici di alta qualità assicurano un funzionamento stabile e un basso consumo energetico
Placcatura in Oro Spesso
Facilitano connessioni affidabili con durata e resistenza plug-and-play
Guscio in Lega di Zinco
Efficiente dissipazione del calore e resistenza all'usura per prestazioni migliori
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
629,00 € (Excl. IVA)
767,38 € (Incl. IVA)