FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda HD-48FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-48FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-48FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-48FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-48FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-48FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-48FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-48FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-48FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-48FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-48FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-48FMTPLCOM4.

30m (100ft) MTP®-12 Femmina a 6 LC UPC Uniboot 48 Fibre di Tipo B LSZH OM4 50/125 Cavo Elite di Breakout Multimodale, Magenta

#209781
#209781

40/100G to 10/25G Cabinet to Cabinet for Backbones

1.107,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-48FMTPLCOM4
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 12 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

4x MTP®-12 Femmina a 24 LC UPC Uniboot LSZH OM4 Cavo di Breakout Multimodale

Cavi di breakout uniboot MTP®-LC con una guaina a doppio rivestimento più robusta che offre una maggiore resistenza allo schiacciamento. In genere sono progettati per una maggiore lunghezza dei cavi nelle applicazioni da armadio a armadio o per collegare diverse aree di un edificio.
I cavi di breakout uniboot MTP®-LC combinano connettori MTP® che si collegano alle cassette MTP® e connettori LC uniboot duplex che si collegano direttamente ai transceiver ottici, offrendo più opzioni per il cablaggio dei data center ad alta densità.

Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Uniboot (Duplex)
Modalità della Fibra
OM4 MMF 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Connettore MTP IL
0.25dB Max
Connettore LC IL
≤0.15dB
Connettore MTP RL
≥65dB
Connettore LC RL
≥55dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.4dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.3dB/km
Rivestimento del Cavo
LSZH
Conteggio delle Fibre
48 Fibre
Rivestimento OD
8.5mm
Diametro di Uscita della Ventola
2.0mm
Carico di Trazione a Lungo Termine
200N
Carico di Trazione a Breve Termine
660N
Temperatura di Conservazione
-20 a +70°C (-4 a 158℉)
Temperatura Operativa
-10 a +60°C (14 a 140℉)
* MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi in fibra ottica affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi in Fibra Ottica Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Una Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile
I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.
Il connettore US Conec MTP® fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.
I kit di breakout doppi sono facili da gestire e consentono di risparmiare spazio per il cablaggio.
La fibra Corning ClearCurve® consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare l'allentamento e l'instradamento.
Il rivestimento esterno LSZH emette un numero limitato di fumi e non emette alogeni in presenza di fonti di calore elevate.
Cablaggio ad Alta Densità per Vari Ambienti
In genere sono progettati per una maggiore lunghezza dei cavi nelle applicazioni da armadio a armadio o per collegare diverse aree di un edificio.
Data Center
Reti di Area di Stoccaggio
Sale di Comunicazione
Fibra Pulita Significa Performance
La pulizia della faccia terminale è il requisito principale per l'affidabilità e le alte prestazioni del collegamento.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il pulitore IBC MPO.

Pulizia dei connettori LC con il pulitore IBC LC².

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente