Il 200G QSFP56 Cavo Ottico Attivo è progettato per l'uso in collegamenti 200 Gigabit Ethernet su fibra multimodale OM3, contiene quattro transceiver ottici in fibra multimodale (MMF) per ogni estremità, ciascuno dei quali opera a velocità di trasferimento dati fino a 50Gb/s. Questo cavo ottico attivo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
100m (328ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 Cavo Ottico Attivo
Arista Compatibile 200G QSFP56 AOC (100 metri, QSFP56 a QSFP56)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
30mm Raggio minimo di curvatura
consente di effettuare curve più strette per il passaggio dei cavi.
Peso Leggero
Consente di eseguire corse di fibre dense con un supporto minimo.
Nessun Connettore Ottico MPO
Evita i problemi di pulizia e riduce le fasi di installazione.
Arista Compatibile 200G QSFP56 AOC (100 metri, QSFP56 a QSFP56)
Il 200G QSFP56 Cavo Ottico Attivo è progettato per l'uso in collegamenti 200 Gigabit Ethernet su fibra multimodale OM3, contiene quattro transceiver ottici in fibra multimodale (MMF) per ogni estremità, ciascuno dei quali opera a velocità di trasferimento dati fino a 50Gb/s. Questo cavo ottico attivo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
30mm Raggio minimo di curvatura
consente di effettuare curve più strette per il passaggio dei cavi.
Peso Leggero
Consente di eseguire corse di fibre dense con un supporto minimo.
Nessun Connettore Ottico MPO
Evita i problemi di pulizia e riduce le fasi di installazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
977,00 € (Excl. IVA)
1.191,94 € (Incl. IVA)