Il 200G QSFP56 Cavo Ottico Attivo è stato progettato per l'uso in sistemi da 200Gb/, offre un'elevata densità di porte e configurabilità, e una portata molto più lunga rispetto ai cavi passivi in rame nei data center. L'innesto a caldo semplifica l'installazione e la sostituzione. It has a standard SFF-8665 compliant QSFP566 port on the electrical side towards the host system. Rigorous production testing ensures the best out-of-the-box installation experience, performance and durability. They enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirement in the data centers.
Clicca per aprire la vista espansa
10m (33ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 Cavo Ottico Attivo
Arista Compatibile 200G QSFP56 AOC (10 metri, QSFP56 a QSFP56)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
30mm Raggio minimo di curvatura
consente di effettuare curve più strette per il passaggio dei cavi.
Peso Leggero
Consente di eseguire corse di fibre dense con un supporto minimo.
Nessun Connettore Ottico MPO
Evita i problemi di pulizia e riduce le fasi di installazione.
Arista Compatibile 200G QSFP56 AOC (10 metri, QSFP56 a QSFP56)
Il 200G QSFP56 Cavo Ottico Attivo è stato progettato per l'uso in sistemi da 200Gb/, offre un'elevata densità di porte e configurabilità, e una portata molto più lunga rispetto ai cavi passivi in rame nei data center. L'innesto a caldo semplifica l'installazione e la sostituzione. It has a standard SFF-8665 compliant QSFP566 port on the electrical side towards the host system. Rigorous production testing ensures the best out-of-the-box installation experience, performance and durability. They enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirement in the data centers.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
30mm Raggio minimo di curvatura
consente di effettuare curve più strette per il passaggio dei cavi.
Peso Leggero
Consente di eseguire corse di fibre dense con un supporto minimo.
Nessun Connettore Ottico MPO
Evita i problemi di pulizia e riduce le fasi di installazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
827,00 € (Excl. IVA)
1.008,94 € (Incl. IVA)