Il 200G QSFP56 Cavo Twinax Attivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in Ethernet 200GBASE. Questo cavo è conforme allo standard IEEE 802.3cd by Ethernet e Conforme a QSFP MSA. Ogni connettore QSFP56 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host.
Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento 200G-Gigabit tra le porte QSFP56-200G di switch/router/server/storage all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
7m (23ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Attivo in Rame ad Attacco Diretto
Arista Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax DAC (7 metri, Attivo, QSFP56 a QSFP56, 26AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Arista Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax DAC (7 metri, Attivo, QSFP56 a QSFP56, 26AWG)
Il 200G QSFP56 Cavo Twinax Attivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in Ethernet 200GBASE. Questo cavo è conforme allo standard IEEE 802.3cd by Ethernet e Conforme a QSFP MSA. Ogni connettore QSFP56 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host.
Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento 200G-Gigabit tra le porte QSFP56-200G di switch/router/server/storage all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
260,00 € (Excl. IVA)
317,20 € (Incl. IVA)