L'Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Fornisce la connessione di una porta QSFP56 da 200G su un'estremità e di due porte QSFP56 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout DAC (3 metri, Passivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout DAC (3 metri, Passivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
L'Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Fornisce la connessione di una porta QSFP56 da 200G su un'estremità e di due porte QSFP56 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
125,00 € (Excl. IVA)
152,50 € (Incl. IVA)