Il 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout DAC assembly è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combo. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione a 400G. È pienamente conforme agli standard SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd. I cavi assemblati da QSFP-DD a 2xQSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, elevata larghezza di banda e convenienti che supportano applicazioni standard 400G con diverse velocità di trasmissione dati. FS offre attualmente cavi da 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC in lunghezze di 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3 metri, ideali per SDN, ML e Cloud Computing.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) Dell Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
Dell Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout DAC (2 metri, Passivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 28AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Dell Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout DAC (2 metri, Passivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 28AWG)
Il 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout DAC assembly è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combo. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione a 400G. È pienamente conforme agli standard SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd. I cavi assemblati da QSFP-DD a 2xQSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, elevata larghezza di banda e convenienti che supportano applicazioni standard 400G con diverse velocità di trasmissione dati. FS offre attualmente cavi da 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC in lunghezze di 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3 metri, ideali per SDN, ML e Cloud Computing.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
149,00 € (Excl. IVA)
181,78 € (Incl. IVA)