NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 è un 400Gb/s doppia porta OSFP a due 200Gb/s doppia porta QSFP56 Cavo a doppia uscita in Rame ad Attacco Diretto. L'estremità OSFP a 8 canali a doppia porta utilizza un fattore di forma superiore alettato per l'uso nelle gabbie degli switch Quantum-2 e Spectrum-4. Le due estremità da 400G supportano 4 canali di 50G-PAM4 (200GbE/HDR) e utilizzano un QSFP56 con superficie piatta per l'uso in adattatori ConnectX-6/7 e DPU BlueField-2/3 che utilizzano dissipatori di calore a cavallo della gabbia del connettore. Questo cavo è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3cd.
I DAC offrono la latenza più bassa e sono quindi ampiamente utilizzati nei data center per collegare i server e i sistemi di calcolo GPU agli switch top-of-rack (TOR) e per collegare gli switch spine-super-spine all'interno dei rack su cavi di lunghezza ridotta. I DAC sono utilizzati anche per creare tessuti di archiviazione InfiniBand con sottosistemi di hard disk (HDD) e memoria flash.
Caratterizzati da un design semplice e da componenti minimi, i cavi DAC offrono connessioni a basso costo, a bassa latenza e a consumo quasi nullo per i collegamenti ad alta velocità. Migliorano la larghezza di banda, la densità e la configurabilità delle porte e riducono i requisiti di potenza nei supercomputer e nei sistemi hyperscale.