FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OSFP-800G-4OFLPC015.
01:00
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda OSFP-800G-4OFLPC015.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.

1.5m (5ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N01A Compatibile OSFP 800G a OSFP 4x200G Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto

#204989
#204989

IB 800G NDR Breakout DAC ≤0.1W 31mm 28AWG Twinax

413,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC015
95 Venduti
5 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N01A Compatibile 800G OSFP a 4x 200G OSFP DAC Cavo di Breakout (1.5 metri, Passivo, OSFP a 4x OSFP, 28AWG)

NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N01A è un cavo di breakout quadruplo OSFP a due porte da 800 Gb/s a quattro OSFP a due porte da 200Gb/s in Rame ad Attacco Diretto. L'estremità OSFP a 8 porte gemelle a canale utilizza un fattore di forma superiore alettato per l'uso nelle gabbie degli switch Quantum-2. Le quattro estremità da 200G supportano 2 canali di 100G-PAM4 (200G) e utilizzano un OSFP piatto per l'uso negli adattatori ConnectX-7 che utilizzano dissipatori di calore a cavallo della gabbia del connettore. Questo cavo è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck.

I DAC offrono la latenza più bassa e sono quindi ampiamente utilizzati nei data center per collegare i server e i sistemi di calcolo GPU agli switch top-of-rack (TOR) e per collegare gli switch spine-super-spine all'interno dei rack su cavi di lunghezza ridotta. I DAC sono utilizzati anche per creare tessuti di archiviazione InfiniBand con sottosistemi di hard disk (HDD) e memoria flash.

Caratterizzati da un design semplice e da componenti minimi, i cavi DAC offrono connessioni a basso costo, a bassa latenza e a consumo quasi nullo per i collegamenti ad alta velocità. Migliorano la larghezza di banda, la densità e la configurabilità delle porte e riducono i requisiti di potenza nei supercomputer e nei sistemi hyperscale.

Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MCP7Y50-N01A
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
800G OSFP (Finned Top) a 4× 200G
OSFP (Flat Top)
Tasso Massimo di Dati
800Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Lunghezza del Cavo
1.5m (5ft)
Cavo AWG
28AWG
Raggio Minimo di Curvatura
31mm
Consumo di Energia
0.1W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Formato di Modulazione
PAM4

Famiglia di Prodotti InfiniBand

I prodotti FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand massimizzano le prestazioni della rete HPC.

Famiglia di Prodotti InfiniBand

Incremento dell'HPC con la Soluzione FS InfiniBand Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
I Diversi Gusci dei Connettori si Adattano ai Diversi Dispositivi
L'estremità OSFP da 800G utilizza un fattore di forma superiore alettato per l'utilizzo nelle gabbie di switch Quantum-2 e Spectrum-4. Le quattro estremità da 200G supportano 2 canali di 100G-PAM4 (200G) e utilizzano un OSFP con superficie piatta per l'uso in adattatori ConnectX-7 che utilizzano dissipatori di calore a cavallo della gabbia del connettore.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Connection (1)Transmission Distance (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
1
0
0
0

E***e

United States

December 21, 2023
5.0
Thank you for the nice email. As far as all of the equipment goes, yes, everything worked out just fine. We are able to move forward with this project as schedule so again, I appreciate all of the help you’ve provided.
Have yourself a happy holiday and I will be in touch as the projects require. Our company will reconvene after the holidays to talk about our future projects. Have no fear though, I will keep you in mind and look forward to working with you in the future.
Acquisto verificato
Utile 8
Commento 0

I***e

United States

December 18, 2023
4.0
I have ordered several cables from FS to test on the NVIDIA 9790 switch, and I'm delighted to have received such high-quality high-speed cables here. The pricing was reasonable, and the delivery was fast.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0

J***a

United States

December 08, 2023
5.0
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente