Gli alimentatori doppi possono essere sostituiti senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back regolano automaticamente la velocità delle ventole per ridurre il consumo energetico.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized S5850-48B8C, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 25Gb SFP28, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti degli utenti
Le modalità BC/TC/OC possono essere configurate in modo flessibile in base a fattori quali la scala della rete e lo scenario applicativo per soddisfare i requisiti di precisione temporale in diversi ambienti di rete.
Utilizzando lo stesso modello di switch, si ottiene un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti ininterrotti del servizio e l'isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.
Videos
Gli alimentatori doppi possono essere sostituiti senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back regolano automaticamente la velocità delle ventole per ridurre il consumo energetico.
MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti degli utenti
Le modalità BC/TC/OC possono essere configurate in modo flessibile in base a fattori quali la scala della rete e lo scenario applicativo per soddisfare i requisiti di precisione temporale in diversi ambienti di rete.
Utilizzando lo stesso modello di switch, si ottiene un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti ininterrotti del servizio e l'isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
4.936,00 € (Excl. IVA)
6.021,92 € (Incl. IVA)