Il QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 30m su fibra multimodale (MMF) OM4 utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Clicca per aprire la vista espansa
100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico per FS Switch, 4x 25G-SR
100GBASE-SL4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connettore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) |
Distanza di Cavo (Max.) | 20m@OM3 30m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
Tipo di Cavo | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout 200G a 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet |
100GBASE-SL4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)
Il QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 30m su fibra multimodale (MMF) OM4 utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connettore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) |
Distanza di Cavo (Max.) | 20m@OM3 30m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
Tipo di Cavo | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout 200G a 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
59,00 € (Excl. IVA)
71,98 € (Incl. IVA)