Il NOKIA Compatibile 9.953G-TX/2.488G-RX e 2.488G-TX/1.244G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva (XGPON&GPON) con capacità di 10 Gigabit. Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il ricetrasmettitore XGPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 9,953Gbps e 2,488Gbps in upstream e 2,488Gbps e 1,244Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 e SFP-DD MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
NOKIA Compatibile XG-PON&GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe C+ 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#203937
#203937
315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: XGG-SDD-C+N-I
1 Venduto
2 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
NOKIA Compatibile 9.953G-TX/2.488G-RX e 2.488G-TX/1.244G-RX XG-PON&GPON Combo OLT Classe C+ Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
Specifiche
Numero di Parte
XGG-SDD-C+N-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP-DD
Massima Distanza di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
Tasso di Dati
9.953G-TX/2.488G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML+DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
5~9dBm (9.953G)
3~7dBm (2.488G)
3~7dBm (2.488G)
Potenza RX
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-32~-12dBm (1.244G)
Classe
C+
Budget Massimo di Collegamento
32dB
Sovraccarico del Ricevitore
≤-10dBm (2.488G)
≤-12dBm (1.244G)
≤-12dBm (1.244G)
Sensibilità del Ricevitore
≥-30.5dBm (2.488G)
≥-32dBm (1.244G)
≥-32dBm (1.244G)
Consumo di Energia
3.5W (Tipico)
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
FTTx, XG-PON Rete di accesso, GPON Rete di accesso
Protocolli
ITU-T G.984.5
ITU-T G.987.2
ITU-T G.984.2
SFP-DD MSA
ITU-T G.987.2
ITU-T G.984.2
SFP-DD MSA
Temperatura Operativa
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Rete Asimmetrica Soluzione PON Combo
Il modulo OLT XG-PON&GPON Combo supporta la coesistenza di GPON e XGPON all'interno della stessa rete ODN per ottenere aggiornamenti di rete senza problemi.
Efficienza Scatenata, FS Ridefinisce i Moduli PON
Rivoluzioniamo la connettività con i nostri moduli dotati di capacità bidirezionale a fibra singola, di una combinazione dinamica XGPON e GPON e di resistenza alle temperature industriali.
Singola Fibra Bidirezionale
Aumenta l'Efficienza della Rete
Combinazione di XG-PON & GPON
Banda Larga Versatile e Scalabile
-40~85°C Intervallo di Temperatura Industriale
Resistente ad Ambienti Difficili
Rete Punto-Multipunto, Flessibile
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Fattore di Forma | SFP-DD | SFP+ |
Lunghezza d'Onda | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Tasso di Dati | 9.953G-TX/2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
Connettore | SC/UPC | SC/UPC |
Potenza TX | 5~9dBm (9.953G) 3~7dBm (2.488G) | 5~9 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) |
Potenza RX | -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) | -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) |
Classe | C+ | C+ |
Numero di Pin | 40PIN | 22PIN |
Consumo di Energia | 3.5W | 3.5W |
Temperatura Operativa | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Protocolli | ITU-T G.984.5 ITU-T G.987.2 ITU-T G.984.2 SFP-DD MSA | ITU-T G.984.5 ITU-T G.987.2 TU-T G.984.2 SFP+ MSA |
Applicazione | FTTH, FTTC, FTTB, Rete di Accesso XG-PON, Rete di Accesso GPON | FTTH, FTTC, FTTB, Rete di Accesso XG-PON, Rete di Accesso GPON |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
B***r
Australia
September 22, 2023
I received the delivery, and we are very pleased with the quality.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0В***в
Ukraine
September 15, 2023
Excellent support, super fast delivery and very good products.FS stands out between
competition.
competition.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente