FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.

Generic Compatibile 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico, Supporto 4× 100G-SR1.2

#199407
#199407

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤12W MTP-12 MMF

1.278,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
1.559,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 20 giu., 2024
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
Generico Compatibile 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM Modulo Transceiver Ottico(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)

Il modulo 400GBASE-SR4.2, con connettore MTP/MPO-12, raggiunge i 150 m su fibra multimodale parallela OM5. È conforme al protocollo IEEE 802.3-2015 e allo standard 400GAUI-8/PAM4. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di interconnessione 400G ethernet e data center. E può supportare 4× 100G-SR1.2.

Specifications
Part Number
QDD-SR4.2-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Wavelength
850nm,910nm
Max Cable Distance
70m@OM3/150m@OM5
Connector
MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.5dBm~4dBm
RX Power
-8.5dBm~4dBm
Powerbudget
2dB
Modulation
PAM4
Power Consumption
≤12W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
NO
Core Size
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3-2015,QSFP-DD MSA
Warranty
5 Years

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Connettività 400G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Prestazioni e Qualità Leader per 400G
Compreso nel chip DSP Inphi, il transceiver QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 400G.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤12W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
1.68db
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
70m/150m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulazione
8x 53.125G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consumo di Energia
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
Tecnologia di Imballaggio
COB
COB
COB
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Applicazione
Data Center 400G a 4x 100G Breakout
Data Center 400G a 8x 50G Breakout
Data Center 800G a 2x 400G Breakout 400G a 4x 100G Breakout
Data Center
Specifiche

Generico Compatibile 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM Modulo Transceiver Ottico(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)

Il modulo 400GBASE-SR4.2, con connettore MTP/MPO-12, raggiunge i 150 m su fibra multimodale parallela OM5. È conforme al protocollo IEEE 802.3-2015 e allo standard 400GAUI-8/PAM4. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di interconnessione 400G ethernet e data center. E può supportare 4× 100G-SR1.2.

Specifications
Part Number
QDD-SR4.2-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Wavelength
850nm,910nm
Max Cable Distance
70m@OM3/150m@OM5
Connector
MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.5dBm~4dBm
RX Power
-8.5dBm~4dBm
Powerbudget
2dB
Modulation
PAM4
Power Consumption
≤12W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
NO
Core Size
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3-2015,QSFP-DD MSA
Warranty
5 Years

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Connettività 400G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Prestazioni e Qualità Leader per 400G
Compreso nel chip DSP Inphi, il transceiver QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 400G.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤12W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
1.68db
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
70m/150m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulazione
8x 53.125G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consumo di Energia
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
Tecnologia di Imballaggio
COB
COB
COB
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Applicazione
Data Center 400G a 4x 100G Breakout
Data Center 400G a 8x 50G Breakout
Data Center 800G a 2x 400G Breakout 400G a 4x 100G Breakout
Data Center

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

1.278,00 € (Excl. IVA)

1.559,16 € (Incl. IVA)

Pre-ordine