Il HW 9.953G-TX/2.488G-RX e 2.488G-TX/1.244G-RX Modulo Transceiver Compatibile è stato progettato specificamente per il sistema di rete ottica passiva (XGPON&GPON) con capacità 10-Gigabit. Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il ricetrasmettitore XGPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 2,488Gbps e 1,244Gbps in upstream e 9,953Gbps e 2,488Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2, SFP+ MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
HW Compatibile XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe B+ 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#196587
#196587
303,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: XGG-SFP-B+L-I
3 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 02 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW Compatibile 9.953GTx/2.488GRx e 2.488GTx/1.244GRx XG-PON&GPON Combo OLT Classe B+ Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx e 1490nm-Tx/1310nm-Rx 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
Specifiche
Numero di Parte
XGG-SFP-B+L-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Distanza Massima del Cavo
20km
Lunghezza d'Onda
1577nm-Tx/1270nm-Rx
1490nm-Tx/1310nm-Rx
1490nm-Tx/1310nm-Rx
Tasso di Cavo
9.953G-Tx/2.488G-Rx
2.488G-Tx/1.244G-Rx
2.488G-Tx/1.244G-Rx
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML+DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
1~5dBm (9.953G)
1.5~5dBm (2.488G)
1.5~5dBm (2.488G)
Potenza RX
-26.5~-6dBm (2.488G)
-28~-8dBm (1.244G)
-28~-8dBm (1.244G)
Classe
B+
Budget Massimo di Collegamento
28dB
Numero di Pin
22PIN
Sensibilità del Ricevitore
≥-26.5dBm (2.488G)
≥-28dBm (1.244G)
≥-28dBm (1.244G)
Consumo di Energia
3.5W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
FTTH, FTTC, FTTB, XG-PON Rete di Accesso, GPON Rete di accesso
Protocolli
ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2
ITU-T G.984.2, SFP+ MSA
ITU-T G.984.2, SFP+ MSA
Temperatura Operativa
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Rete Asimmetrica Soluzione Combo PON
Il modulo OLT Combo XG-PON&GPON supporta la coesistenza di GPON e XGPON all'interno della stessa rete ODN per ottenere aggiornamenti di rete senza problemi.
Rete Flessibile Punto-Multipunto
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Temperatura Operativa (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
J***h
Australia
October 16, 2023
I have received the first package already and all items have arrived safely. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my products.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0М***в
Australia
October 12, 2023
Thank you so much for all your help and responding so quickly. Thank you for being the best response team I have ever encountered and for all the help you always continue to give.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente