Il Generico Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva con capacità di 10 gigabit (XGSPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) può fornire una larghezza di banda simmetrica con una velocità massima di uplink e downlink di 10G tramite connettore SC/UPC, raggiungendo un collegamento fino a 20 km. Il monitoraggio ottico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alla norma ITU-T G.9807. 1.
![Generico Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe E2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20E2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231010180053vn4d3h.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe E2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20E2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010180053vn4d3h.jpg)
![Generico Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe E2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20E2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010180053bestwh.jpg)
![Generico Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe E2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20E2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310101800543on8mp.jpg)
![Generico Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe E2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20E2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010180053qbt15t.jpg)
![Generico Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe E2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20E2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310101800542a95pi.jpg)
Generico Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe E2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
#195473
#195473
559,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: XGS-SFP-52-20E2
7 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Classe E2 Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Specifiche
Numero di Parte
XGS-SFP-52-20E2
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Massima Distanza di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1577nm-TX/1270nm-RX
Tasso di Dati
9.953G-TX/9.953G
9.953G-TX/2.488G-RX
9.953G-TX/2.488G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD-TIA
Potenza TX
8~11dBm
Potenza RX
-32~-11dBm (9.953G)
-33.5~-13dBm (2.488G)
-33.5~-13dBm (2.488G)
Classe
E2
Budget Massimo di Collegamento
35dB
Sovraccarico del Ricevitore
≤-11dBm (9.953G)
≤-13dBm (2.488G)
≤-13dBm (2.488G)
Sensibilità del Ricevitore
≥-32dBm (9.953G)
≥-33.5dBm (2.488G)
≥-33.5dBm (2.488G)
Consumo di Energia
<3W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
XGS-PON Rete di accesso
Protocolli
ITU-T G.9807. 1
Temperatura Operativa
0 a 70°C (32℉ a 158℉)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231012111130yf487j.jpg)
Caratteristiche
Soluzione di Rete XGS-PON Simmetrica
Il modulo ONU XGSPON è in grado di fornire agli utenti un Tx/Rx simmetrico da 9,953 Gbps e di supportare al meglio le applicazioni che necessitano di occupare continuamente la larghezza di banda di uplink.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Rete Flessibile Punto-Multipunto
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Matching Cavi (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
S***a
United States
October 11, 2023
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0S***r
United Kingdom
October 11, 2023
Orders are processed and delivered in very short time scales.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente