Il Calix Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva con capacità di 10 gigabit (XGSPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) può fornire una larghezza di banda simmetrica con una velocità massima di uplink e downlink di 10G tramite connettore SC/UPC, raggiungendo un collegamento fino a 20 km. Il monitoraggio ottico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alla norma ITU-T G.9807. 1.
Clicca per aprire la vista espansa
Calix Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe E2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
#195470
#195470
559,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: XGS-SFP-52-20E2
2 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Calix Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Classe E2 Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Specifiche
Numero di Parte
XGS-SFP-52-20E2
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Massima Distanza di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1577nm-TX/1270nm-RX
Tasso di Dati
9.953G-TX/9.953G
9.953G-TX/2.488G-RX
9.953G-TX/2.488G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD-TIA
Potenza TX
8~11dBm
Potenza RX
-32~-11dBm (9.953G)
-33.5~-13dBm (2.488G)
-33.5~-13dBm (2.488G)
Classe
E2
Budget Massimo di Collegamento
35dB
Sovraccarico del Ricevitore
≤-11dBm (9.953G)
≤-13dBm (2.488G)
≤-13dBm (2.488G)
Sensibilità del Ricevitore
≥-32dBm (9.953G)
≥-33.5dBm (2.488G)
≥-33.5dBm (2.488G)
Consumo di Energia
<3W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
XGS-PON Rete di accesso
Protocolli
ITU-T G.9807. 1
Temperatura Operativa
0 a 70°C (32℉ a 158℉)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Soluzione di Rete XGS-PON Simmetrica
Il modulo ONU XGSPON è in grado di fornire agli utenti un Tx/Rx simmetrico da 9,953 Gbps e di supportare al meglio le applicazioni che necessitano di occupare continuamente la larghezza di banda di uplink.
Rete Flessibile Punto-Multipunto
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Matching Cavi (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
S***a
United States
October 11, 2023
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0S***r
United Kingdom
October 11, 2023
Orders are processed and delivered in very short time scales.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente