Il Adtran Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva con capacità di 10 gigabit (XGSPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) può fornire una larghezza di banda simmetrica con una velocità massima di uplink e downlink di 10G tramite connettore SC/UPC, raggiungendo un collegamento fino a 20 km. Il monitoraggio ottico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alla norma ITU-T G.9807. 1.
Clicca per aprire la vista espansa
Adtran Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe E2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
Adtran Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Classe E2 Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
9.953G-TX/2.488G-RX
-33.5~-13dBm (2.488G)
≤-13dBm (2.488G)
≥-33.5dBm (2.488G)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Adtran Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Classe E2 Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Il Adtran Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva con capacità di 10 gigabit (XGSPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) può fornire una larghezza di banda simmetrica con una velocità massima di uplink e downlink di 10G tramite connettore SC/UPC, raggiungendo un collegamento fino a 20 km. Il monitoraggio ottico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alla norma ITU-T G.9807. 1.
9.953G-TX/2.488G-RX
-33.5~-13dBm (2.488G)
≤-13dBm (2.488G)
≥-33.5dBm (2.488G)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
459,00 € (Excl. IVA)