Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC305-2M-D, Telecamera di Rete a Cupola IR Full HD da 2MP con Microfono Incorporato, Visione Notturna da 131 piedi, Rilevamento Intelligente del Comportamento, Telecamera di Rete IP67 e IK10 PoE con Obiettivo Varifocale da 2,7-13,5 mm
Caratteristiche
La telecamera è in grado di mantenere una qualità d'immagine a colori elevatissima anche in ambienti con scarsa illuminazione. Quando cala la notte, la potente visione notturna a infrarossi è in grado di fornire un campo di visione fino a 131 piedi al buio.
L'alimentazione, il video e l'audio passano attraverso un unico cavo Ethernet cable per telecamera con cablaggio Power over Ethernet, semplificando notevolmente l'installazione.
Risoluzione Massima | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensore | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Lunghezza Focale | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom Ottico | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Campo Visivo | 107.4°~ 29.2°(H),54.2°~ 16.3° (V),111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42° (H),56.36°~ 17.22°(V),110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H), 54.2°~ 16.3° (V), 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H),54.50°~ 17.49° (V),106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H),56.81°~ 18.36° (V),111.91°~36.53°(D) |
Gamma IR | Fino a 131ft (40m) | Fino a 131ft (40m) | Fino a 131ft (40m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Microfono Incorporato | |||||
Altoparlante Incorporato | — | — | — | — | — |
Valutazione IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prevenzione Intelligente delle Intrusioni | — | — | |||
Rilevamento del Movimento Ultra | — | — |
Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
La telecamera è in grado di mantenere una qualità d'immagine a colori elevatissima anche in ambienti con scarsa illuminazione. Quando cala la notte, la potente visione notturna a infrarossi è in grado di fornire un campo di visione fino a 131 piedi al buio.
L'alimentazione, il video e l'audio passano attraverso un unico cavo Ethernet cable per telecamera con cablaggio Power over Ethernet, semplificando notevolmente l'installazione.
Risoluzione Massima | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensore | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Lunghezza Focale | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom Ottico | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Campo Visivo | 107.4°~ 29.2°(H),54.2°~ 16.3° (V),111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42° (H),56.36°~ 17.22°(V),110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H), 54.2°~ 16.3° (V), 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H),54.50°~ 17.49° (V),106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H),56.81°~ 18.36° (V),111.91°~36.53°(D) |
Gamma IR | Fino a 131ft (40m) | Fino a 131ft (40m) | Fino a 131ft (40m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Microfono Incorporato | |||||
Altoparlante Incorporato | — | — | — | — | — |
Valutazione IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prevenzione Intelligente delle Intrusioni | — | — | |||
Rilevamento del Movimento Ultra | — | — |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
159,00 € (Excl. IVA)
193,98 € (Incl. IVA)