Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 2 megapixel e un obiettivo varifocale motorizzato da 2.8-12 mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Progettata per ambienti interni ed esterni, è ideale per case, negozi e altre PMI.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC104-2M-D, Telecamera di Rete a Cupola Full HD da 2MP con Microfono Integrato, Visione Notturna da 98ft, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Varifocale da 2.8-12mm
IPC104-2M-D, Telecamera di Rete a Cupola Full HD da 2MP con Microfono Integrato, Visione Notturna da 98ft, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Varifocale da 2.8-12mm
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Questo NVR è compatibile con le telecamere IP di FS e di altre marche, che supportano ONVIF, quindi si può facilmente stabilire una rete stabile e varia, senza bisogno di controllare la lunga lista di compatibilità.
Il browser web, il software di gestione video e l'applicazione mobile sono disponibili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR collegato, il computer o il telefono cellulare.
Risoluzione Massima | 2MP | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP |
Sensore | 1/2,7 | 1/2,7 | 1/2,8 | 1/2,8 | 1/2,7 |
Lunghezza Focale | 2,8 ~ 12mm | 2,7 ~ 13,5mm | 2,7 ~ 13,5mm | 2,8 ~ 12mm | 2,8 ~ 12mm |
Zoom Ottica | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo Visivo | 108,05°~ 32,59° (H) | ||||
56,81°~ 18,36° (V) | |||||
111,91°~36,53°(D) | 106,25°~ 30,42° (H) | ||||
56,36°~ 17,22°(V) | |||||
110,34°~34,18° (D) | 107,4°~ 29,2°(H) | ||||
54,2°~ 16,3° (V) | |||||
111,0°~33,1°(D) | 107,4°~ 29,2°(H) | ||||
54,2°~ 16,3° (V) | |||||
111,0°~33,1°(D) | 102,79°~ 30,86°(H) | ||||
54,50°~ 17,49° (V) | |||||
106,94°~35,49°(D) | |||||
Gamma IR | Fino a 98ft (30m) | Fino a 131ft (40m) | Fino a 131ft (40m) | Fino a 131ft (40m) | Fino a 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Microfono Incorporato | |||||
Altoparlante Incorporato | — | — | — | — | — |
Valutazione IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prevenzione Intelligente delle Intrusioni | — | — | |||
Rilevamento del Movimento Ultra | — | — |
IPC104-2M-D, Telecamera di Rete a Cupola Full HD da 2MP con Microfono Integrato, Visione Notturna da 98ft, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Varifocale da 2.8-12mm
Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 2 megapixel e un obiettivo varifocale motorizzato da 2.8-12 mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Progettata per ambienti interni ed esterni, è ideale per case, negozi e altre PMI.
Questo NVR è compatibile con le telecamere IP di FS e di altre marche, che supportano ONVIF, quindi si può facilmente stabilire una rete stabile e varia, senza bisogno di controllare la lunga lista di compatibilità.
Il browser web, il software di gestione video e l'applicazione mobile sono disponibili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR collegato, il computer o il telefono cellulare.
Risoluzione Massima | 2MP | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP |
Sensore | 1/2,7 | 1/2,7 | 1/2,8 | 1/2,8 | 1/2,7 |
Lunghezza Focale | 2,8 ~ 12mm | 2,7 ~ 13,5mm | 2,7 ~ 13,5mm | 2,8 ~ 12mm | 2,8 ~ 12mm |
Zoom Ottica | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo Visivo | 108,05°~ 32,59° (H) | ||||
56,81°~ 18,36° (V) | |||||
111,91°~36,53°(D) | 106,25°~ 30,42° (H) | ||||
56,36°~ 17,22°(V) | |||||
110,34°~34,18° (D) | 107,4°~ 29,2°(H) | ||||
54,2°~ 16,3° (V) | |||||
111,0°~33,1°(D) | 107,4°~ 29,2°(H) | ||||
54,2°~ 16,3° (V) | |||||
111,0°~33,1°(D) | 102,79°~ 30,86°(H) | ||||
54,50°~ 17,49° (V) | |||||
106,94°~35,49°(D) | |||||
Gamma IR | Fino a 98ft (30m) | Fino a 131ft (40m) | Fino a 131ft (40m) | Fino a 131ft (40m) | Fino a 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Microfono Incorporato | |||||
Altoparlante Incorporato | — | — | — | — | — |
Valutazione IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prevenzione Intelligente delle Intrusioni | — | — | |||
Rilevamento del Movimento Ultra | — | — |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
83,00 € (Excl. IVA)
101,26 € (Incl. IVA)