Il HW Compatibile 9.953G-TX/2.488G-RX and 2.488G-TX/1.244G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva (XGPON&GPON) con capacità di 10 Gigabit. Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 2,488Gbps e 1,244Gbps in upstream e 9,953Gbps e 2,488Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 e SFP+ MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
HW Compatibile XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe C+ 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#194901
#194901
315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: XGG-SFP-C+L-I
4 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 02 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW Compatibile 9.953G-TX/2.488G-RX and 2.488G-TX/1.244G-RX XG-PON&GPON Combo OLT Classe C+ Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx and 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
Specifiche
Numero di Parte
XGG-SFP-C+L-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso di Cavo
9.953G-Tx/2.488G-Rx
2.488G-Tx/1.244G-Rx
2.488G-Tx/1.244G-Rx
Lunghezza d'Onda
1577nm-Tx/1270nm-Rx
1490nm-Tx/1310nm-Rx
1490nm-Tx/1310nm-Rx
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML+DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
5~9dBm (9.953G)
3~7dBm (2.488G)
3~7dBm (2.488G)
Potenza RX
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-32~-12dBm (1.244G)
Classe
C+
Budget Massimo di Collegamento
32dB
Numero di Pin
22PIN
Sensibilità del Ricevitore
≥-30.5dBm (2.488G)
≥-32dBm (1.244G)
≥-32dBm (1.244G)
Consumo di Energia
3.5W (Tipico)
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Temperatura Operativa
-40~85℃ (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Supportato
Applicazione
FTTx, XG-PON Rete di accesso,GPON Rete di accesso
Protocolli
ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2,
TU-T G.984.2, SFP+ MSA
TU-T G.984.2, SFP+ MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Rete Asimmetrica Solutione Combo PON
Il modulo XG-PON& GPON Combo OLT supporta la coesistenza di GPON e XGPON all'interno della stessa rete ODN per ottenere aggiornamenti di rete senza problemi.
Rete Flessibile Punto-Multipunto
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Fattore di Forma | SFP+ | SFP-DD |
Lunghezza d'Onda | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Tasso di Dati | 9.953G-TX/2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
Connettore | SC/UPC | SC/UPC |
Potenza TX | 5~9 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) | 5~9dBm (9.953G) 3~7dBm (2.488G) |
Potenza RX | -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) | -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) |
Classe | C+ | C+ |
Numero di Pin | 22PIN | 40PIN |
Consumo di Energia | 3.5W | 3.5W |
Temperatura Operativa | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Protocolli | ITU-T G.984.5 ITU-T G.987.2 TU-T G.984.2 SFP+ MSA | ITU-T G.984.5 ITU-T G.987.2 ITU-T G.984.2 SFP-DD MSA |
Applicazione | FTTH, FTTC, FTTB, XG-PON Rete di Accesso, Rete di Accesso GPON | FTTH, FTTC, FTTB, Rete di Accesso XG-PON, Rete di Accesso GPON |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Product Recommendation (1)Temperature (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
B***r
Australia
September 22, 2023
I received the delivery, and we are very pleased with the quality.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0В***в
Ukraine
September 15, 2023
Excellent support, super fast delivery and very good products.FS stands out between
competition.
competition.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente