FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.
Questa immagine riguarda PC14C13-10A.

8ft (2.4m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Red

#194822
#194822

PSE / 100% Test Elettrico / SJT (PVC)

9,90 € (Excl. IVA)
FS P/N: PC14C13-10A
12,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: PC14C13-10A
128 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
369 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 20 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

2ft (0.6m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Red

IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.

Specifications
Male Plug
IEC60320 C14
Female Connector
IEC60320 C13
Voltage Compatibility
100-250VAC
Maximum Input Amps
10A
Overall Length
2ft (0.6m)
Cable Jacket Color
Red
Gauge
18AWG
Cable Outer Diameter
7.8 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
SJT
Cable Jacket Material
PVC (VW-1)
Number of Conductors
3 Wires, Black, White and Green (NACC)
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
5°F to 140°F (-15°C to 60°C )
Cable Jacket Temp. Rating
105°C
Dual-locking
Non-supported
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

10A/250V Stable Transmission

Excellent electrical conductivity and flame retardant grade safely ensure maximum current transmission.

Pure Copper Conductor

Apply pure copper conductor with the best electrical and thermal conductivity.

SJT Jacket

Meets VW-1 flame retardant grade, reduces cable wear for safe transmission.

PVC Insulation

Maximum protection of pure copper conductors against external environment.

Double Protection of Power Pord Connection
Easy to fix and connect the two ends of the power cord. The security design ensures more reliable connection and longer cable life.
Fixed Connector
The connector with the metal tab helps to fix connection and stabilize plugging.
Strain Relief Boot
The boot helps to relief pressure of your termination for expending service life.
Establish Multi-functional Powering System in the Data Center

Power extension cord is for powering network device or extending the power connection between a server and UPS or PDU, and utilizes different colors to signify power paths within data center.

Specifiche

2ft (0.6m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Red

IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.

Specifications
Male Plug
IEC60320 C14
Female Connector
IEC60320 C13
Voltage Compatibility
100-250VAC
Maximum Input Amps
10A
Overall Length
2ft (0.6m)
Cable Jacket Color
Red
Gauge
18AWG
Cable Outer Diameter
7.8 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
SJT
Cable Jacket Material
PVC (VW-1)
Number of Conductors
3 Wires, Black, White and Green (NACC)
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
5°F to 140°F (-15°C to 60°C )
Cable Jacket Temp. Rating
105°C
Dual-locking
Non-supported
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
10A/250V Stable Transmission

Excellent electrical conductivity and flame retardant grade safely ensure maximum current transmission.

Pure Copper Conductor

Apply pure copper conductor with the best electrical and thermal conductivity.

SJT Jacket

Meets VW-1 flame retardant grade, reduces cable wear for safe transmission.

PVC Insulation

Maximum protection of pure copper conductors against external environment.

Double Protection of Power Pord Connection
Easy to fix and connect the two ends of the power cord. The security design ensures more reliable connection and longer cable life.
Fixed Connector
The connector with the metal tab helps to fix connection and stabilize plugging.
Strain Relief Boot
The boot helps to relief pressure of your termination for expending service life.
Establish Multi-functional Powering System in the Data Center

Power extension cord is for powering network device or extending the power connection between a server and UPS or PDU, and utilizes different colors to signify power paths within data center.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

9,90 € (Excl. IVA)

12,08 € (Incl. IVA)

369 In Magazzino Globale