Il transceiver SFP+ 10G DWDM supporta collegamenti lunghi fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8472 e SFF-8690. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione SFP a 2 fili, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto all'impiego nelle apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ 50GHz 40km Modulo Transceiver LC SMF Duplex DOM Industriale per la Trasmissione
#194325
#194325
1.949,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: DW-10GSFP-40-C-I
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
Pre-ordine, Spedizione dal 09 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
10G DWDM Banda C Modulo Transceiver SFP+ Sintonizzabile 50GHz (SMF,1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, Industrialee, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
DW-10GSFP-40-C-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11,3 Gbps
Connettore
Duplex LC
Distanza Massima del Cavo
40km
Media
SMF
Lunghezza d'Onda
1529.16nm~1567.13nm (Accordabile)
Modulazione
NRZ
Consumo di Energia
≤2,5W
Tipo di Trasmettitore
ILMZ Accordabile
Tipo di Ricevitore
APD
Powerbudget
≥15dB
Rapporto di Estinzione
8.2dB
CDR
NO
BER
1E-12
Potenza TX
-1~4dBm
DDM/DOM Supporto
Sì
Intervallo di Temperatura Industriale
-40~85°C (-40 a 185°F)
FEC Integrato
Sì
Protocolli
MSA SFF-8472
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
Applicazione
Supporto dell'applicazione DWDM 10GBASE ER/EW
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Personalizzazione del Transceiver per una Piena Compatibilità
Configurazione con FS BOX o con la scheda di codifica e test nell'ambiente di commutazione desiderato per un'interoperabilità ad alte prestazioni.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, l'immagazzinamento e la distribuzione.
Selezionare i Tipi di Etichetta
Etichette Colorate in Bianco e Nero o Neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del Marchio, P/N, S/N, Nome del Fornitore
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Lunghezza d'Onda | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16nm~1567.13nm Accordabile |
Distanza di Cavo (Max) | 40km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
Consumo di Energia | ≤ 2.5W | ≤2.1W | ≤2W | ≤2.5W |
Spaziatura tra i Canali | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Potenza TX | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~3dBm | -1~4dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-16dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-23dBm |
Temperatura Operativa | -40 a 85°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C |
Protocolli | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente