Il transceiver SFP+ 10G DWDM Generico Compatibile supporta collegamenti fino a 80 km di lunghezza su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8472 e SFF-8690. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione SFP a 2 fili, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto all'impiego nelle apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ 50GHz 80km Modulo Transceiver LC SMF Duplex DOM Industriale
Generico Compatibile 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ 50GHz Modulo Transceiver (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 80km, LC, Industriale, DOM)
Conforme a MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1
Applicazione
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Caratterizzato da 2,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Lunghezza d'Onda | 1529.16nm~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16nm~1567.13nm, totale 96 | 1529.16~1567.13nm Accordabile |
Distanza di Cavo (Max) | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consumo di Energia | ≤2.5W | ≤2W | ≤2.5W | ≤2.1W |
Spaziatura tra i Canali | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Potenza TX | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Temperatura Operativa | -40 a 85°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C | 0 a 70°C |
Protocolli | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 |
Generico Compatibile 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ 50GHz Modulo Transceiver (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 80km, LC, Industriale, DOM)
Il transceiver SFP+ 10G DWDM Generico Compatibile supporta collegamenti fino a 80 km di lunghezza su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8472 e SFF-8690. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione SFP a 2 fili, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto all'impiego nelle apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.
Conforme a MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1
Applicazione
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratterizzato da 2,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Lunghezza d'Onda | 1529.16nm~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16nm~1567.13nm, totale 96 | 1529.16~1567.13nm Accordabile |
Distanza di Cavo (Max) | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consumo di Energia | ≤2.5W | ≤2W | ≤2.5W | ≤2.1W |
Spaziatura tra i Canali | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Potenza TX | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Temperatura Operativa | -40 a 85°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C | 0 a 70°C |
Protocolli | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
2.071,56 € (Incl. IVA)