Il transceiver EPON ONU SFP fornisce fino a 10,3125G-TX/10,3125G-RX fino a 20 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1270nmTx/1577nmRx tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40°C e 85°C. È presente anche il supporto per il monitoraggio ottico digitale (DOM), che consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme all'applicazione IEEE802.3 PR30 20km ed è ideale per sistemi EPON 10G e applicazioni FTTx.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 10GEPON ONU SFP+ 1270nm-Tx/1577nm-Rx 10.3125G-TX/10.3125G-RX PR30 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale, 20PIN)
10.3125G-TX/10.3125G-RX EPON Modulo Transceiver (SMF, 1270nmTx/1577nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
10.3125G-TX/10.3125G-RX EPON Modulo Transceiver (SMF, 1270nmTx/1577nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
Il transceiver EPON ONU SFP fornisce fino a 10,3125G-TX/10,3125G-RX fino a 20 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1270nmTx/1577nmRx tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40°C e 85°C. È presente anche il supporto per il monitoraggio ottico digitale (DOM), che consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme all'applicazione IEEE802.3 PR30 20km ed è ideale per sistemi EPON 10G e applicazioni FTTx.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
69,00 € (Excl. IVA)
84,18 € (Incl. IVA)